- 기울기 센서
- 소개 및 역사
소개 및 역사
스위치에서 센서 기술로
경사 또는 기울기 센서를 위한 기술은 간단한 경사 스위치에서 여러 감지 기술을 결합한 고도로 발달된 완전 전자식 센서로 수년에 걸쳐 발전해 왔습니다.
경사 스위치
수년 전, 본 디바이스는 센서가 아니라 밑면에 전도성 플레이트가 있는 롤링 볼로 구성된 스위치였습니다. 스위치는 충분한 정도의 경사로 인해 볼이 외부 물리적 힘을 사용하여 초기위치를 벗어나 플레이트와 전기적 연결을 형성할 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 방식으로 생성된 신호는 스위칭 기능 또는 인디케이터로 사용될 수 있습니다.
이러한 센서는 예를 들어 열차 외부에서 측면 가속도를 감지하는 데 사용되었습니다. 스위치가 코너링을 알리는 즉시, 차륜 플랜지에 윤활유가 나옵니다.
액체 기반 센서
단순한 틸트 스위치 외에도 액체 기반 센서가 점점 더 일반화되고 있습니다. 처음으로 이 기술은 "경사 센서"라는 이름을 얻었습니다.
좌측: off 포지션, 우측: 경사 위치
- 공통 전극
- 우측 및 좌측 전극 (+/-)
- 전도도 액체
- 결과적인 경사 각도 5
- 일반적인 연결
액체로 채워진 경사 센서에는 밀폐된 챔버 내부에 저항성 또는 정전용량성 액체가 들어 있습니다. 캡슐이 한쪽 끝에서 다른 끝으로 기울어짐에 따라 액체 또한 한쪽 또는 다른 쪽으로 흐르면서 내부 회로의 저항이나 정전용량성을 변경하므로, 회로의 출력이 직접 모니터링될 수 있습니다. 증폭하거나 다른 출력 타입으로 번역될 수 있습니다. 이러한 센서는 많은 어플리케이션에서 정확하고 신뢰할 수 있는 기울기 데이터를 제공할 수 있지만 느린 반응, 진동에 대한 민감성, 제한된 수명 등 몇 가지 단점이 있었습니다.