You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 레벨센서 개요
  2. 연속적 레벨 어플리케이션
  3. 벌크 고형물

벌크 매체용 레벨 센서

센서 제품군 측정영역 테크놀러지 시그널 유의 사항

KQ10
228 mm
여러 유닛 결합 가능
정전용량형 • 스위칭 출력
• IO-Link
• 브래킷 또는 접착제를 사용하여 비금속 탱크 외부에 마운팅
• 대형 탱크에 여러 유닛 결합
• LED 막대 그래프를 통하여 한눈에 볼수 있는 레벨 표시

UGT, UIT
최대 8 m 초음파 • 트랜스미터
• 스위칭 출력
• IO-Link
• 매체와 무관하게 정확하게 레벨 감지
• IO-Link를 통하여 실제 거리 사용 가능

O1D

최대 9.8 m
포토 • 트랜스미터
• 스위칭 출력
• IO-Link
• PMD time-of-flight
• 색상 / 각도에 무관
• iO-Link를 통한 거리 / 레벨

O3D
최대 8 m 3D 포토 • 트랜스미터
• 스위칭 출력
• 이더넷 프로세스 데이터 인터페이스
• PMD time-of-flight
• 색상 / 각도에 무관
• 거리, 레벨 또는 볼륨을 시각적으로 평가