- 레벨센서 개요
- 연속적 레벨 어플리케이션
- 벌크 고형물
벌크 매체용 레벨 센서
센서 제품군 | 측정영역 | 테크놀러지 | 시그널 | 유의 사항 |
---|---|---|---|---|
![]() KQ10 |
228 mm 여러 유닛 결합 가능 |
정전용량형 | • 스위칭 출력 • IO-Link |
• 브래킷 또는 접착제를 사용하여 비금속 탱크 외부에 마운팅 • 대형 탱크에 여러 유닛 결합 • LED 막대 그래프를 통하여 한눈에 볼수 있는 레벨 표시 |
![]() UGT, UIT |
최대 8 m | 초음파 | • 트랜스미터 • 스위칭 출력 • IO-Link |
• 매체와 무관하게 정확하게 레벨 감지 • IO-Link를 통하여 실제 거리 사용 가능 |
![]() O1D |
최대 9.8 m |
포토 | • 트랜스미터 • 스위칭 출력 • IO-Link |
• PMD time-of-flight • 색상 / 각도에 무관 • iO-Link를 통한 거리 / 레벨 |
![]() O3D |
최대 8 m | 3D 포토 | • 트랜스미터 • 스위칭 출력 • 이더넷 프로세스 데이터 인터페이스 |
• PMD time-of-flight • 색상 / 각도에 무관 • 거리, 레벨 또는 볼륨을 시각적으로 평가 |