- 레벨센서 개요
- 연속적 레벨 어플리케이션
- 수성분 매체
수성분 매체용 레벨 센서
센서 제품군 | 삽입 길이 | 테크놀로지 | 시그널 | 유의 사항 |
---|---|---|---|---|
LR |
100…2000 mm | 유도파 레이더 | • 트랜스미터 • 스위칭 출력 • IO-Link |
• 쉽게 위로 부터 마운팅 • 길이 절단 측정 포인트 • 기계식 플로트에 대한 탁월한 대안 |
LK / LT |
264…728 mm | 정전용량형 | • 트랜스미터 • 스위칭 출력 • IO-Link |
• 쉽게 위로 부터 마운팅 • 오버플로우 방지에 무관함 • 온도 출력이 포함된 LT 다양성 |
KQ10 |
228 mm 여러 유닛 결합 가능 |
정전용량형 | • 스위칭 출력 • IO-Link |
• 브래킷 또는 접착제를 사용하여 비금속 탱크 외부에 마운팅 • 대형 탱크에 여러 유닛 결합 • LED 막대 그래프를 통하여 한눈에 볼수 있는 레벨 표시 |
PS |
0…1 bar | 정수압 측정 | 트랜스미터 | • 탱크 안에 떨어뜨리기만 하면 됨 • 2선식 트랜스미터 • 내부 환기 케이블을 통한 압력 균등화 |
PN |
무제한 | 정수압 측정 | • 트랜스미터 • 스위칭 출력 • IO-Link |
• 탱크 바닥에 마운팅 • 2가지 색상 디스플레이 |
PG |
무제한 | 정수압 측정 | • 트랜스미터 • 스위치 |
• 탱크 바닥에 마운팅 • 게이지 / 디지털 디스플레이 |
PA / PX |
무제한 | 정수압 측정 | 트랜스미터 | • 탱크 바닥에 마운팅 • 2선식 트랜스미터 |
UGT, UIT |
최대 8m | 초음파 | • 트랜스미터 • 스위칭 출력 • IO-Link |
• 매체와 무관하게 정확하게 레벨 감지 • IO-Link를 통하여 실제 거리 사용 가능 |
LW21 |
무제한 | 레이더 | • 트랜스미터 • 스위칭 출력 • IO-Link |
• 비접촉식 측정 원리 • 직접 또는 비금속 벽을 통해 측정 • 압력, 온도 또는 점도에 무관 |