You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 레벨센서 개요
  2. 연속적 레벨 어플리케이션
  3. 오일 기반 매체

오일 기반 매체용 레벨 센서

센서 제품군 삽입 길이 테크놀로지 시그널 유의 사항

LR
100…2000 mm 유도파 레이더 • 트랜스미터
• 스위칭 출력
• IO-Link
• 쉽게 위로 부터 마운팅
• 길이-절단 가능한 측정 포인트
• 동축 파이프가 오일 어플리케이션에서 신호 강도를 높여줌

LK / LT
264…728 mm 정전용량형 • 트랜스미터
• 스위칭 출력
• IO-Link
• 쉽게 위로 부터 마운팅
• 오버플로우 방지에 무관함
• 온도 출력이 포함된 LT 다양성

KQ10
228 mm
여러 유닛 결합 가능
정전용량형 • 스위칭 출력
• IO-Link
• 브래킷 또는 접착제를 사용하여 비금속 탱크 외부에 마운팅
• 대형 탱크에 여러 유닛 결합
• LED 막대 그래프를 통하여 한눈에 볼수 있는 레벨 표시

PS
0…1 bar 정수압 측정 트랜스미터 • 탱크 안에 떨어뜨리기만 하면 됨
• 2선식 트랜스미터
• 내부 환기 케이블을 통한 압력 균등화

PN
무제한 정수압 측정 • 트랜스미터
• 스위칭 출력
• IO-Link
• 탱크 바닥에 마운팅
• 2가지 색상 디스플레이

PG
무제한 정수압 측정 • 트랜스미터
• 스위치
• 탱크 바닥에 마운팅
• 게이지 / 디지털 디스플레이

PA / PX
무제한 정수압 측정 트랜스미터 • 탱크 바닥에 마운팅
• 2선식 트랜스미터