You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 레벨센서 개요
  2. 포인트 레벨 어플리케이션
  3. 오일 기반 매체

오일 기반 매체용 레벨 센서

센서 제품군 삽입 길이 테크놀로지 시그널 유의 사항

LMC
10…40 mm 임피던스 분광법 • 스위칭 출력
• IO-Link
• 잔류 물, 튀는 물 및 거품 억제
• 튜닝 포크에 대한 신뢰성있는 대안
• 매체 차별화 역량

LI
132…737 mm 정전용량형 • 스위칭 출력 • 위로 부터 마운팅
• 오버플로우 방지
• 조정 가능한 4개 프로브 길이

KG, KI, KQ

40 mm 까지의 측정 레인지
정전용량형 • 스위칭 출력
• IO-Link
• 보호관, 사이트글래스, 플라스틱 탱크 또는 직접 접촉을 통한 감지
• 혁신적인 막대 그래프 디스플레이 사용 가능
• 평평한 표면에 평면 디자인 KQ 하우징 마운팅

KQ10
228 mm
여러 유닛 결합 가능
정전용량형 • 스위칭 출력
• IO-Link
• 브래킷 또는 접착제를 사용하여 비금속 탱크 외부에 마운팅
• 대형 탱크에 여러 유닛 결합
• LED 막대 그래프를 통하여 한눈에 볼수 있는 레벨 표시