• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 레벨센서 개요
  2. 포인트 레벨 어플리케이션
  3. 벌크 고형물

벌크 고형물용 레벨 센서

센서 제품군 삽입 길이 테크놀로지 시그널 유의 사항

LMC
10…40 mm 임피던스 분광법 • 스위칭 출력
• IO-Link
• 잔류 물, 튀는 물 및 거품 억제
• 튜닝 포크에 대한 신뢰성있는 대안
• 매체 차별화 역량

KG, KI, KQ

40 mm 까지의 측정 레인지
정전용량형 • 스위칭 출력
• IO-Link
• 보호관, 사이트글래스, 플라스틱 탱크 또는 직접 접촉을 통한 감지
• 혁신적인 막대 그래프 디스플레이 사용 가능
• 평평한 표면에 평면 디자인 KQ 하우징 마운팅

UGT, UIT

8 m까지의 측정 레인지
초음파 • 스위칭 출력
• IO-Link
• 매체와 무관하게 정확하게 레벨 감지
• IO-Link를 통하여 실제 거리 제공 가능

O1D

9.8 m까지의 측정 레인지
포토 전자 • 스위칭 출력
• IO-Link
• PMD time-of-flight
• 색상 / 각도에 무관
• iO-Link를 통한 거리 / 레벨

KQ10
228 mm
여러 유닛 결합 가능
정전용량형 • 스위칭 출력
• IO-Link
• 브래킷 또는 접착제를 사용하여 비금속 탱크 외부에 마운팅
• 대형 탱크에 여러 유닛 결합
• LED 막대 그래프를 통하여 한눈에 볼수 있는 레벨 표시