You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States

AMR 기술

AMR 셀은 MU 금속 (퍼멀로이)의 매우 얇은 층으로 구성됩니다.
니켈-철 합금층의 두께는 예를 들어 20 nm입니다. 이 레이어는 자기장의 영향을 받으면 전기 저항이 변경됩니다 (GMR 셀과 유사). AMR 기술은 좁은 감지범위와 작은 히스테리시스를 가능하게 합니다. 따라서 이 기술은 쇼트 스트로크 실린더 또는 고정밀 어플리케이션에 매우 적합합니다.

GMR 기술

GMR 셀은 3가지 재질 레이어로 구성됩니다. 이중 2 개 레이어는 코발트 (자화성)로 그리고 1개 레이어는 구리 (비자화성)으로 구성됩니다.이러한 레이어의 전기 저항은 자화성에 따라 달라집니다.
따라서 외부 자기장을 적용하여 전기 저항을 변경할 수 있습니다. 전기 저항에 대한 이러한 영향을 감지할 수 있으므로 센서가 전환됩니다.

GMR 기술은 매우 안정적입니다.
그러나 바람직하지 않은 경우, 여러 스위칭 포인트가 발생할 수 있습니다. 이 문제는 실린더에 강한 영구 자석이 장착되어 있을 때 발생될 수 있습니다. 감지 범위 (자석을 통해 센서가 전환되는 범위)가 매우 광범위하고 히스테리시 또한 큽니다.

리드 기술

리드 스위치는 두 개의 중첩된 금속 접촉 플레이트로 구성됩니다. 자기장이 작동하지 않는 경우, 스위칭 접점은 유휴 상태가 됩니다. 이는 회로가 정상 상태에서 열려 있고 전류가 흐를 수 없음을 의미합니다. 자석의 자기장이 특정 강도를 초과하는 즉시 접촉 플레이트가 닫힙니다. 이를 통하여 전류가 흐르게 됩니다. 자기장이 다시 약해지면 플레이트가 열리고 스위치가 다시 유휴 상태가 됩니다.
이 플레이트는 유리관에 있습니다.

AMR, GMR 및 기계식 리드 센서 비교

  AMR GMR 리드
 
타입 반도체 출력 반도체 출력 기계적 리드 접점
수명 무제한 주기 무제한 주기 1에서 2백만 주기
반복성
반응시간
민감성
온도 안정성
강한 자기장에 대한 반응 여러 스위칭포인트가 가능합니다. 여러 스위칭포인트가 가능합니다.
쇼트 스트로크 실린더 적합성
피스톤 진동에 대한
민감도