- 실린더 센서
- 기술
기술
GMR 기술
GMR 셀은 3가지 재질 레이어로 구성됩니다. 이중 2 개 레이어는 코발트 (자화성)로 그리고 1개 레이어는 구리 (비자화성)으로 구성됩니다.이러한 레이어의 전기 저항은 자화성에 따라 달라집니다.
따라서 외부 자기장을 적용하여 전기 저항을 변경할 수 있습니다. 전기 저항에 대한 이러한 영향을 감지할 수 있으므로 센서가 전환됩니다.
GMR 기술은 매우 안정적입니다.
그러나 바람직하지 않은 경우, 여러 스위칭 포인트가 발생할 수 있습니다. 이 문제는 실린더에 강한 영구 자석이 장착되어 있을 때 발생될 수 있습니다. 감지 범위 (자석을 통해 센서가 전환되는 범위)가 매우 광범위하고 히스테리시 또한 큽니다.
AMR, GMR 및 기계식 리드 센서 비교
| AMR | GMR | 리드 | |
|---|---|---|---|
| 타입 | 반도체 출력 | 반도체 출력 | 기계적 리드 접점 |
| 수명 | 무제한 주기 | 무제한 주기 | 1에서 2백만 주기 |
| 반복성 | |||
| 반응시간 | |||
| 민감성 | |||
| 온도 안정성 | |||
| 강한 자기장에 대한 반응 | 여러 스위칭포인트가 가능합니다. | 여러 스위칭포인트가 가능합니다. | |
| 쇼트 스트로크 실린더 적합성 | |||
| 피스톤 진동에 대한 민감도 |