실린더 센서
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/zylindersensoren/ifm-zylinder-stage.png?v=-2052655195)
고압 또는 가장 작은 설치 공간에서
실린더 센서는 피스톤이 공기 압력 또는 오일의 힘을 움직임으로 변환하는 모든 곳에 사용됩니다. 실린더 피스톤의 최종 위치를 결정합니다. 이를 통해 실린더 이후의 다음 프로세스 단계를 자동화하여 설비 또는 특수이동차량의 모션 시퀀스를 최적화합니다.
실린더 센서의 특성
신속한 마운팅 및 손쉬운 조정을 위한 자체잠금 기구
슬롯에 '위로부터 드롭'으로 쉽게 고정
가장 일반적으로 사용되는 C 슬롯 및 T 슬롯에 적합
커넥터 또는 연결 케이블을 갖춘 버전
광범위한 어댑터