• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

Oro de Cacao – 고품질 초콜릿 생산에 유용한 IO-Link 장점

Industry 4.0
IIoT 플랫폼 moneo
산업용 커뮤니케이션 시스템
IO-Link
비디오 보고서

IO-Link 기술의 장점 중 하나는 중앙 서버를 통해 파라메터 세팅 소프트웨어 moneo|configure를 개별 IO-Link 마스터 및 해당 센서에 연결하는 옵션입니다. 이 셋업을 통하여 센서의 추가 정보를 확인하거나 중앙에서 원격으로 세팅을 변경할 수 있습니다. Oro de Cacao는 자동 캘리브레이션 온도 감지의 장점을 활용하여 검사 작업의 특정 부분을 최소화합니다.

ifm 고객

3년 전에 공장을 새로 설립했을 때, Oro de Cacao는 IO-Link의 장점을 가진 ifm에게 센서 시스템의 선택과 평가를 맡겼습니다. 압력 센서, 전도도 센서 및 자체 캘리브레이션 온도 센서는 IO-Link 기술을 통해 모니터링됩니다.

ifm 고객

3년 전에 공장을 새로 설립했을 때, Oro de Cacao는 IO-Link의 장점을 가진 ifm에게 센서 시스템의 선택과 평가를 맡겼습니다. 압력 센서, 전도도 센서 및 자체 캘리브레이션 온도 센서는 IO-Link 기술을 통해 모니터링됩니다.

산업 진화를 위한 준비가 되셨습니까?

네, 그렇습니다. moneo와 함께 새로운 올인원 소프트웨어 플랫폼으로 IT 지원 프로세스 최적화의 편리함을 경험해 보십시오. 유지보수 시간을 최소화하고 기계 가동 시간과 효율성을 극대화하십시오. moneo는 이러한 모든 것과 그 이상을 제공합니다. 모든 산업 분야에 적용 가능 우회하거나 기술적 장애물이 없습니다. 복잡하지 않고 간단합니다.

ifm의 IO-Link 시스템

ifm의 IO Link 시스템을 통한 포인트-투-포인트 (Point-to-point) 통신

IO-Link는 센서, 액추에이터 및 컨트롤러의 선도적인 제조업체에 의하여 개발되었습니다. 그 결과는 자동화를 위한 표준화와 필드버스에 무관한 인터페이스입니다. 복잡한 어드레싱 없이 사용자에게 포인트-투-포인트 연결을 제공합니다. 과거에 간단한 스위칭 신호나 아날로그 값에 국한되었던 바이너리 스위치가 스마트 센서로 발전되었습니다.

최신 성공 사례

영감을 주는 모든 산업 분야의 어플리케이션 리포트, 사례 연구 및 비디오 리포트는 고객이 ifm의 솔루션으로 비용을 성공적으로 절감하는 방법을 보여줍니다. 동시에 기계의 효율성과 기능을 향상시킬 수 있습니다.