- 유량센서
- 서비스 - 캘리브레이션
서비스 - 캘리브레이션
캘리브레이션은 테스트 중인 디바이스 (DUT)라고 하는 측정 기기와 기준 표준이라고 하는 기준 디바이스 사이의 편차를 추적 가능한 방식으로 결정하고 문서화하는 작업입니다.
이 비교 결과는 여러 측정 지점에서 측정된 편차를 보여주며 절대적 또는 상대적인 형태로 제공될 수 있습니다. 측정 기기의 정기적인 캘리브레이션은 측정 데이터의 정밀도와 재현성을 보장합니다. 기준 측정은 압력 기준 디바이스를 사용하여 수행됩니다.
액체 측정을 위한 유량 센서의 기준 측정은 기준 유량계로 수행됩니다. 기준 측정 중에 매체는 캘리브레이션되는 측정 디바이스와 사전에 캘리브레이션된 다른 기준 유량계를 통해 흐릅니다.
샘플 인증서 다운로드
- ISO 캘리브레이션 SD - ZC0020 (0.53 MB)
- ISO 캘리브레이션 SM ATM- ZC0054
- DAkkS 캘리브레이션 SD - ZC0075 (1.39 MB)
- ISO 캘리브레이션 SM - ZC0052 (0.54 MB)
- ISO 캘리브레이션 SU - ZC0053 (0.54 MB)
캘리브레이션 상세정보