- 유량센서
- 툴
유량 계산용 프로그램
유속, 유량 또는 파이프 내부 직경을 계산합니다.
프로그램 설명
계산 프로그램은 유동 속도, 유속 또는 내부 파이프 직경을 계산하는 도구입니다.
- 먼저 선택상자에서 계산되는 파라메터를 클릭합니다. 그러면 두 개의 자유 파라메터가 입력 필드로 자동 준비됩니다.
- 그런 다음 누락된 두 파라메터 값을 입력하고, 드롭다운 상자를 통해 적절한 단위를 추가할 수 있습니다.
- 선택 상자 "계산 팁에 센서 포함": 작은 직경 (<25 mm)의 경우, 파이프에 삽입된 센서 팁의 변위로 인해 자유 파이프 단면적이 크게 변경됩니다. 그러므로 작은 파이프 직경에 센서 장착 깊이를 표시하는 것이 특히 중요합니다. 센서 팁 면적은 ifm의 SI5000 타입 직경을 기준으로 계산됩니다. 설치 깊이는 파이프 안쪽에서 지정합니다. 약 12 mm입니다. 그러나 이 크기는 특수 T-피스 또는 어댑터에 따라 변경될 수 있습니다.
- 내부 파이프 직경은 동봉된 "DIN2440에 따른 나사산 파이프” 목록을 참조하십시오. 표시된 링크를 클릭하면 이 도표가 있는 별도의 창이 열립니다.
- 필요한 값을 모두 입력한 후 "계산" 버튼을 클릭하여 프로그램을 시작합니다.
- 결과는 모든 파라메터와 단위가 포함된 도표에 표시됩니다.
- 변경된 파라메터를 표시하고 "계산" 버튼을 누른 후 새 계산을 시작할 수 있습니다.
SB 타입 유량 센서용 캘리브레이션
캘리브레이션 계수 [CGA]는 센서의 온도-점도 호환성을 사용되는 오일의 특성에 맞게 조정하는 데 사용됩니다. 캘리브레이션 계수는 유량 측정의 측정 특성 기울기에 영향을 줍니다. 센서 어플리케이션 영역에 대해 지정된 점도 (기술 데이터)는 40 °C의 오일 온도에 적용됩니다. 이 오일의 경우, 센서는 20...70 °C의 온도 범위에서 점도 변화를 자동으로 보상합니다. 40 °C에서 점도는 가변성이 없습니다. 지정된 보상 특성은 ifm 계산 툴에 공개적으로 문서화되어 있습니다. 온도에 따른 점도 동작이 사용된 오일의 첨가제로 인하여 편차가 있는 경우, 캘리브레이션을 통해 편차를 줄일 수 있습니다.