Vortex 센서 장점
Vortex 측정 원리는 매체의 전도도에 영향을 받지 않으므로 초순수, 물 및 수성 매체를 사용하는 어플리케이션에 이상적입니다. 본 센서는 냉각 시스템, 식수 공급 및 기타 어플리케이션에서 냉각 용량을 모니터링하는 데 적합한 솔루션입니다.
센서는 현재 유량 외에도 매체의 온도 또한 감지합니다. 통합 온도 측정으로 시스템에서 추가 측정 포인트가 요구되지 않습니다.
비용 효율적인 Vortex 유량 센서는 광범위한 산업 어플리케이션에서 +/-2%의 정확도로 관류량을 측정합니다. 예를 들어 실내 농장의 물 공급을 정밀하게 모니터링하고 제어할 수 있습니다.
스텐레스 스틸 하우징의 센서와 all-plastic 버전은 모두 열악한 환경에 대한 내구성이 있습니다. 개정된 all-plastic 버전은 높은 압력 내구성 (최대 90°C까지 16bar)과 내열성 (최대 125°C)으로 뛰어납니다.
이 두 가지 디바이스 시리즈는 광범위한 시스템 연결을 지원합니다. 디스플레이 버전에는 IO-Link 외에도 주파수 및 듀얼 아날로그 버전 (100...1000Hz, 2 x 4...20mA)이 있으며, 모든 플라스틱 버전은 2선식 기술을 통해 순수 트랜스미터 (4...20mA)로도 사용할 수 있습니다. 또한 PT1000 시그널을 감지 및 분석할 수 있습니다.
Vortex 센서의 Use Case
Vortex 센서는 물과 수성 매체의 유량을 신뢰성있게 측정합니다. 냉각수 어플리케이션에서 냉각 용량을 보장할 수 있을 뿐만 아니라, 실내 농업에서 식물을 재배하기 위한 물의 양을 정확하게 조절할 수도 있습니다. Use Case는 고객과 함께 이미 해결한 어플리케이션에 대한 통찰력을 제공합니다.
Vortex 센서의 시스템 연결
제품 개요
SV 디스플레이 디바이스 시리즈 및 IO-Link
- TFT 디스플레이 및 LED를 통한 프로세스 그리고 스위칭 값 가시화
- 보호등급 IP65 및 IP67로 견고하면서 소형인 스텐레스 스틸 하우징
- IO-Link를 통한 유량 및 온도 연속 모니터링 (듀얼 아날로그 출력 4...20mA 버전 사용 가능)
- 빠르고 쉬운 통합을 위한 회전식 인라인 피팅
아날로그 및 PT1000 출력 시그널을 지원하는 SV all-plastic 디바이스 시리즈
- 고압과 프로세스 온도를 견디는 일체형 디자인
- 가수분해 방지 플라스틱으로 내구성 및 견고성 강화
- 순수 트랜스미터로 사용하기 위한 2선식 기술
- 식수 승인을 받은 디바이스 버전