O3M 카메라 시스템용 어플리케이션 패키지
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/o3m-smart-sensor/applikationen/packages_stage.jpg?v=574662927)
3D 충돌 경고 시스템 패키지 | IO 모듈 패키지 |
---|---|
• 경로에서 장애물을 감지하기 위한 강력한 운전자 보조 시스템 예를 들어 안전 조끼를 착용한 사람 등 반사체의 조기 감지 운전자에게 잠재된 위험상황에 대한 조기 경고 • 기존 기계 개조작업에 이상적 |
• 바이너리 그리고 아날로그 입력 및 출력 추가로 카메라 시스템 확장 • bus 시스템이 없는 특수 이동차량의 손쉬운 개조 • ifm Vision Assistant를 통한 사용자 친화적인 파라메터 세팅 • CAN 연결 케이블과 필요한 모든 어댑터 케이블 포함 |
제품으로 |
특수이동차량용 3D 충돌 경고 시스템
쉬운 개조
3D 충돌 경고 시스템은 ifm으로 부터 확립된 3D 센서를 기반으로 합니다. 장애물을 정확하게 감지하고 모니터의 2D 이미지로 시각화합니다. 이를 통해 운전자에게 항상 알람 트리거와 모니터링할 영역에 대한 정보가 제공됩니다. 강력한 알고리즘 덕분에, 잘못된 트립은 사실상 배제되었습니다. 제공된 작동 디스플레이를 통하여 시스템이 쉽게 셋업되고, PC가 요구되지 않습니다.
"Ready-to-start” 어플리케이션 패키지
이 세트에는 지게차, 휠 로더, 굴착기, 리치 스태커 또는 운송 차량 등 특수 이동차량에 기능적 충돌 경고 시스템을 설치하고 몇 분내에 작동시키는 데 필요한 모든 구성요소가 포함되어 있습니다.
기능 및 장점
사고 방지
기계주변의 일부영역을 제대로 볼 수 없어 위험한 상황이 운전자에게 초래될 수 있습니다. 추가 사고 위험은 기계 작업자의 시간적인 압박감 또는 피로로 인해 발생합니다. 운전자의 일상업무를 지원하는 ifm 운전자 지원 시스템이 해결책을 제공합니다.
능동적인 장애물 감지
ifm에서 개발한 능동적 장애물 감지 기능은 차량 주변의 6개 위험 구역을 모니터링하여 운전자에게 적절한 시간에 임박한 충돌을 경고합니다. 이를 위하여 정교한 알고리즘으로 잘못된 알람을 최소한으로 감소시키는 ifm의 검증된 3D ToF (time-of-flight) 시스템이 사용됩니다. 경고는 제공된 7인치 모니터를 통해 시각적으로, 음향 및 아이콘 형태로 제공됩니다.
반사 의류 감지
예를 들어, 반사 조끼나 의류 등 반사되는 재질에 대한 특별 분류가 가능하므로 사람에 대한 충돌 경고가 다른 물체에 대한 충돌 경고 보다 더 빨리 나갑니다. 이렇게 하면 사람의 안전이 향상됩니다.
특수 이동차량용 개조 세트
특징: 운전자 지원 시스템은 ready-to-start 어플리케이션 패키지로 제공됩니다. 모든 케이블과 마운팅 액세서리를 포함하여 필요한 모든 구성요소가 들어 있습니다. 즉, 24 V 온보드 시스템 전압*을 통하여 모든 특수 이동차량이 쉽게 개조될 수 있음을 의미합니다.
간편한 설치
시스템 및 plug & play 배선을 기계적으로 설치한 후, 제공된 컬러 디스플레이를 통해 몇 분 내에 설치가 수행될 수 있습니다. 직관적인 셋업 프로세스에는 몇 가지 파라메터만 요구됩니다. 그후, 시스템은 작동 준비가 됩니다.
확장된 기능
특별한 요구 사항이 있는 경우, 셋업 중에 전문가 세팅을 사용할 수 있습니다. 추가 신호등, 버저, 대기 작동 또는 시스템의 준비 상태를 위하여 사전 프로그래밍된 입력 및 출력 또한 사용 가능합니다.
견고한 어플리케이션용으로 적합
3D 센서는 실내 및 실외영역에서 견고한 어플리케이션 용도로 적합합니다. 높은 보호등급, 쇼크 및 진동 내구성과 광범위한 온도범위로 특수 이동차량에 필요한 모든 요구사항이 충족됩니다.
* 다른 온보드 시스템 전압이 있는 경우, 서비스 센터에 문의하십시오.
모바일 사용을 위한 3D 카메라 시스템 O3M용 I/O 모듈
추가 입력 및 출력을 위한 손쉬운 확장
O3M 3D 카메라 시스템은 기본적으로 이 bus가 자주 설치되는 특수 이동차량 통합용 CAN 연결과 함께 제공됩니다. CAN 버스가 없는 기계의 경우, 제공된 연결 케이블을 사용하여 새로운 I/O 모듈을 3D 카메라에 직접 연결할 수 있습니다. 이 모듈은 시스템을 확장하여 바이너리 그리고 아날로그 입력 및 출력을 추가한 다음, 버스 시스템 없이 컨트롤러에 연결할 수 있습니다.
직관적인 파라메터 세팅 및 프로그래밍
I/O 모듈은 사전 프로그래밍되어 사용할 준비가 되어 있습니다. 쉬운 파라메터 세팅 또는 복잡한 로직 프로그래밍은 "Vision Assistant" 소프트웨어의 사용자 친화적인 그래픽 펑션 블록 다이어그램을 통하여 모듈을 개별 어플리케이션에 맞게 조정가능하게 합니다.
기능 및 장점
3D 카메라 시스템용 입력 및 출력
I/O 모듈은 추가된 바이너리 그리고 아날로그 입력 및 출력을 통하여 기본적으로 1개의 CAN 연결과 1개의 이더넷 연결만 갖추고 있는 3D 시스템 O3M을 확장합니다. 전체적으로 I/O 모듈은 2개 아날로그 입력 (0...32000 mV), 10개 바이너리 입력, 1개 PWM 출력 및 11개 바이너리 출력을 제공하며, 모두 사전 프로그래밍되어 있습니다. CAN 버스를 통하여 I/O 모듈을 3D 시스템에 연결할 수 있습니다. 사전 조립된 점퍼 케이블 뿐만 아니라 입력 및 출력용 연결 케이블은 모듈과 함께 제공됩니다.
파라메터 세팅 및 로직 생성
3D 시스템의 파라메터 세팅 및 로직 생성은 ifm Vision Assistant를 통해 수행됩니다. I/O 모듈은 프로그래밍할 필요가 없습니다. 로직은 비젼 어시스턴트의 일종의 펑션 블록 다이어그램에 그래픽으로 표시되어 있습니다. 간단한 AND/OR 함수나 메모리 옵션을 가진 산술 연산도 포함하여 구성될 수 있습니다.
쉬운 개조
I/O 모듈은 CAN 버스를 사용하지 않는 기존 특수 이동차량 또는 산업 설비에서 3D 시스템을 개조하는 데 매우 적합합니다. 예를 들어, 음향 또는 광학 시그널 발생기와 액추에이터를 제어하기 위하여 모듈의 입력과 출력을 기존 시스템에 연결해야 합니다. 산업 설비의 경우, I/O 모듈의 바이너리 출력으로 기존 PLC에 연결이 가능합니다. 이렇게 하면 3D 카메라 시스템의 통합이 상당히 간소화됩니다.