- AS-i 장점
- 제품 선택
제품 선택
어플리케이션에 가장 적합한 디바이스는 무엇입니까?
현장 / 컨트롤 캐비닛에서 많은 신호를 손쉽게 수집하거나 밸브, 램프 또는 기타 액추에이터를 전환하시겠습니까?
이 경우, 쉽고 빠른 설치를 위해 다양한 기능을 갖춘 입력 및 출력 모듈을 선택하십시오.
시그널의 추가 처리를 상위레벨 시스템으로 전송하시겠습니까?
이 경우, AS-Interfacemasters를 선택하십시오.
안전 어플리케이션이 있습니까?
이 경우, AS-Interface Safetyat Work를 선택하십시오.
폭발위험지역에 어플리케이션이 있습니까?
이 경우, 폭발위험영역용 AS-Interface를 선택하십시오.
AS-Interface용 액세서리가 필요합니까?
이 경우, AS-Interface용 액세서리를 선택하십시오.
입력 및 출력 모듈 | AS-i 마스터 | Safety at Work | 폭발위험영역용 AS-i | AS-i 액세서리 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
컨트롤 캐비닛 설치 | |||||
현장 설치 | |||||
하우징에 설치 | |||||
통신 인터페이스 | AS-i/ IO-Link | PROFIBUS, PROFINET, EtherNet, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,... |
PROFIBUS, PROFINET, EtherNet, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,... |
AS-i | |
디지털 I/O | |||||
아날로그 I/O | |||||
안전 I/O | |||||
인증서 | |||||
밸브 기능 | 3/2, 4/2, 5/2, 5/3 | 3/ 2 , 5/ 2 5 3 | |||
전압공급 | M8, M12, 터미널, 원형 케이블, 평면 케이블 |
터미널, 원형 케이블 | M12, 터미널, 원형 케이블, 평면 케이블 | M12, 평면 케이블 | M12, 원형 케이블 |
센서 / 액추에이터 연결 | M8, M12, 나사형 터미널, 케이지 클램프 | M12, 나사형 터미널, 케이지 클램프 | M12 | M12, 원형 케이블 | |
보호등급 | IP20, IP65, IP66, IP67 IP68, IP69 K |
IP 20 | IP20, IP66, IP67, IP69 K | IP50, IP67 | IP20, IP65, IP66, IP67 IP68, IP69 K |
AS-i 어드레스 지정 모드 / 프로파일 | 싱글/ A/B 노드 | M3 + M4 | 싱글 노드 | 싱글/ A/B 노드 | - |
산업계 | 입력 및 출력 모듈 | AS-i 마스터 | Safety at Work | 폭발위험영역용 AS-i | AS-i 액세서리 |
패키징 산업 | |||||
식품 산업 | |||||
자동차 산업 | |||||
공작기계 | |||||
광산 산업 | |||||
기계공학 | |||||
철강 및 금속산업 | |||||
물류 산업 | |||||
정수 처리 | |||||
밀링 산업 |