• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

사일로 어플리케이션

사일로 어플리케이션을 AS-i로 쉽게 연결하고 비용 절감

AS-i Airbox는 전자 장치와 공압장치를 하나의 하우징에 결합합니다.
4단계로 쉽게 설치:

AS-i AirBox
  1. 하단부에 황색 AS-i 평면 케이블을 놓음
  2. 상단부를 올려놓음
  3. 슬라이드를 작동시켜 연결함
  4. 표준 공압튜브를 통해 압축 공기 공급과 액추에이터를 연결함
  1. 푸시인 공압튜브로 누출 방지

비용 절감은 설치 및 셋업비용을 감소시킬 뿐만 아니라 불필요한 누출 방지를 의미합니다. 여기에서 AirBox가 분산화로 도움을 줍니다: 밸브는 액추에이터 바로 근처에 있습니다.

추가 장점:

  • 가능한 압력감소로 비용 절감
  • 스위칭 시간 단축
  • 더 짧은 공압 튜브

AS-i Safety at Work: 비상스톱

AS-i 안전 기술: 간단하고 직관적이며 유연함

비상스톱 디바이스의 기존 배선은 매우 복잡합니다.
케이블은 길이에 맞게 절단하여 놓아야 합니다. 비상스톱의 터미널 챔버에서 접점에 연결하기 전에 피복을 벗기고 전선 엔드 슬리브로 고정시켜야 합니다.

AS-i는 케이블 연결 및 조립 비용을 최소한으로 줄여줍니다. M12 연결 케이블을 사용하여 비상스톱은 케이블 절연 변위 커넥터에 간단하게 연결되므로 피어싱 방식으로 빠르고 안전하게 연결됩니다.

  • 피어싱 기술로 쉬워진 배선
  • 더 적어진 문서
  • 명확한 구조
  • troubleshooting이 쉬움

RFID 및 AS 인터페이스를 통한 식별 및 코딩

생산관리의 독특한 조합

  • 안테나를 통과하면 태그가 자동으로 읽음
  • 모든 어플리케이션에서의 높은 가독성
  • Gateway는 헤드엔드 (head-end)로서 값을 각 필드버스에 전송함
  • AS-Interface 인증서는 제조업체에 무관한 호환성을 보장함

데이터 및 에너지를 위한 손쉬운 배선

  • 신속한 연결
  • 유연한 분기
  • 스크리닝이 없음
  • 어드레스, 연결, … 준비완료!

설정이 요구되지 않습니다.

AS-i로 지능형 프로세스 밸브 배선

AS Interface – 식품 및 프로세스 어플리케이션을 위한 솔루션

기존의 배선방식

  • 많은 터미널
  • 복잡한 배선
  • 긴 공압 튜브
  • 많은 문서
  • 혼란함

AS-Interface를 통한 컨트롤 및 피드백

  • 2선식 케이블 1개에 대한 데이터 및 에너지
  • 신속한 연결 테크놀러지
  • 유연한 분기점, 간단하고 명확하게 구조됨