You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. AS-i 장점
  2. 시스템 개요

AS-Interface 시스템 개요

AS-Interface는 어떤 기회를 제공합니까?

전 세계 기업들은 단순한 배선 및 자동화 기술에 의존하여 전반적인 설비 효율성과 가용성을 개선하고 있습니다. 항상 함께합니다: AS-Interface. 정교한 AS-Interface 기술은 높은 신뢰성, 노이즈 내성 및 다양한 진단기능을 제공합니다.

간단하고 매우 안정적이며 검증된 기술을 통하여 센서는 진단정보를 PLC 및 상위 수준의 IT 인프라에 동시에 전송할 수 있습니다. 모듈형 구조와 유연한 연결기술은 시스템에 손쉬운 통합을 보장합니다.

2선식 평면 케이블은 데이터와 에너지를 전송하므로 복잡한 병렬 배선이 필요 없습니다.

AS-Interface에 관하여 더 자세히 알기를 원하십니까? 그 이상 쉬운 것이 없습니다.
AS-Interface의 가장 중요한 사실과 장점에 대해 요약했습니다.

AS-i Topologie
AS-I 주요 데이터:
토폴로지 유연한 구조
매체 데이터 및 전원용으로 차폐되지 않은 2선식 케이블
케이블 길이 100 m, 최대 1,000 m까지 확장 가능, 광화이버로 최대 3,000 m까지 사용가능
I/O 수 디지털, 아날로그 및 안전 데이터용 496 입력 + 496 출력
주기 시간 5- 10 ms

AS-Link는 어떤 기능을 제공합니까?

  • IEC 62026-2를 준수한 세계적으로 표준화된 시스템입니다.
  • As-Interface는 자유롭게 선택가능한 토폴로지로 케이블 연결이 가능합니다.
    복잡한 기존의 병렬 배선을 대체합니다.
  • 케이블 연결은 EtherNet/IP, Profibus-DP, Profinet, EtherCAT 등과 같은 서로 다른 필드 버스 시스템을 사용하는 컨트롤 시스템에 연결할 수 있습니다.

AS- 인터페이스 장점은 무엇입니까?

  • 구현하기 쉽고 차폐되지 않은 배선 및 전압 컨셉을 사용합니다.
  • AS-Interface는 쉽게 확장할 수 있는 유연하고 저렴한 시스템입니다.
  • 동일한 시스템을 통하여 안전한 데이터와 안전하지 않은 데이터를 처리할 수 있습니다.
  • 셋업이 덜 복잡해지고 문서화 작업이 감소되며 다양한 진단기능이 제공됩니다.
  • 모듈식 구조와 유연한 연결 기술을 통해 터미널이 감소됩니다.

결론

AS- 인터페이스 스마트 산업 자동화를 위한 미래 지향적인 기반을 구축할 수 있는 쉽고 편안한 방법을 제공합니다.

AS-i ClassicLine 모듈

애니메이션이 공구가 필요없는 빠른 장착 기술을 보여줍니다.

사용자는 평면 케이블을 모듈 하단부에 세가지 방향으로 삽입할 수 있습니다. 슬라이드로 상단부와 하단부를 잠급니다.