South Korea. United States
  1. 엔코더
  2. 인크리멘탈 엔코더

인크리멘탈 엔코더

인크리멘탈 엔코더는 회전당 정의된 펄스의 수 (인크리멘탈)를 정확하게 생성합니다. 시작점이나 원점을 기준으로 했을 때 발생하는 펄스 수에 따라 연결된 축의 현재 포지션에 대한 결론이 가능합니다.
전원 공급이 중단되는 경우, 엔코더를 다시 켠 후 축 포지션을 다시 정확하게 결정하기 위하여 엔코더가 먼저 시작점 또는 원점으로 복귀해야 합니다. 이 프로세스를 원점 복귀라고 합니다.
인크리멘탈 엔코더를 작동하는 경우, HTL 모드 (긴 케이블 길이에 권장)와 최대 12,000 rpm에 대한 TTL 모드 중에서 선택할 수 있습니다. 변형 복잡성을 감소시키기 위하여 사용자는 1에서 10,000 증분 사이에 해상도를 유연하게 프로그래밍할 수 있습니다.
인크리멘탈 엔코더는 각도의 포지션 변경을 감지하는 빠른 어플리케이션에 적합합니다.

IO-Link를 보유하거나 보유하지 않은 엔코더의 비교

일반적으로 IO-Link 없이 사용할 경우, 현재 포지션이 참조되지 않는데 즉, 각도 포지션, 속도 또는 회전 방향에 대한 상대값이 PLC를 통해서만 계산이 가능함을 의미합니다.

IO-Link와 함께 사용할 경우, 더 많은 정보를 검색할 수 있습니다. 엔코더는 PLC 개입 없이 현재 포지션을 알고, 전압 강하가 발생하는 경우에도 이 포지션을 유지합니다. 즉, IO-Link를 보유한 인크리멘탈 엔코더는 앱솔루트 싱글턴 엔코더처럼 작동합니다. 한번 회전내에서 절대 포지션 값을 출력합니다.

버전

타입 하우징Ø [mm] 솔리드 축Ø [mm] 중공 축Ø [mm] 해상도 특징

PerformanceLine

58

6
10

9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
최대 10,000
펄스/회전
• IO-Link
• 해상도, 모드 및 시그널 조정가능
• 2 색상 디스플레이
• 다양한 커플링 사용가능

BasicLine
36.5
58
6
10
6
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
최대 10,000
펄스/회전
• IO-Link
• 해상도 및 시그널 조정가능
• 다양한 커플링 사용가능

WetLine
58 6
10
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
최대 10,000
펄스/회전
• IO-Link
• 해상도 및 시그널 조정가능
IP67
• 상이한 커플링 사용가능

PerformanceLine

Performance Line 엔코더는 속도 모니터링, 카운터 기능 및 회전방향 검출을 위한 통합된 시그널 평가를 보유합니다. 디스플레이와 직관적인 메뉴 네비게이션을 가진 작동키를 통하여 손쉬운 세팅 및 포지션 값 표시를 제공합니다. 진단 및 파라메터 데이터는 IO-Link를 통하여 신뢰성있게 전송됩니다. Ready for Industry 4.0!

엔코더 모드

  • IO-Link를 통해 세팅된 해상도에 따라 포지션 디스플레이

카운터 모드

  • 디바이스는 IO-Link를 통해 세팅된 최대값까지 카운트됩니다 (예: 9999)

속도 모니터 모드

  • 분당 회전 수 [min-1]/ 주파수 [Hz]

BasicLine

디스플레이가 없는 비용 효율적인 버전

  • IO-Link를 통해 세팅된 해상도에 따라 포지션 디스플레이
  • 축 또는 방사형 케이블 도입부
  • 프로그래밍 가능:
  • 해상도 (2에서 10,000 펄스)
  • TTL 또는 HTL 출력
  • 카운팅 방향 (시계 방향 / 시계 반대방향)

WetLine

스텐레스 디자인을 가진 ifm의 인크리멘탈 엔코더는 컨베이어 벨트 동기화와 같은 열악한 환경에서의 어플리케이션에서도 긴 유지보수 주기를 보장합니다. 향상된 보호등급 IP 67로 식품산업계의 습한지역에서 사용하기에 적합합니다.

  • 내구성이 강한 스텐레스와 축 측면의 높은 침투 내성으로 긴 수명
  • 명확한 가독성을 가진 레이져 타입 라벨
  • 클램프/싱크로 플랜지가 있는 솔리드 축 또는 중공 축으로서의 버전
  • IO-Link를 통한 편리한 커뮤니케이션
  • 회전 가능한 M12 커넥터는 축 또는 반경 방식으로 사용 가능