- ecolink
- 기술
기술
씰링 링으로의 지나친 가압이 불가능
ecolink M12 시리즈 버전
기계식 최종스톱의 특수 설계로 O 링이 항상 정확하게 압축되어 씰링 기능을 영구적으로 유지합니다.
톱니모양의 진동방지 기능은 진동이나 충격이 심한 경우에도 커플링 너트의 의도하지 않은 해체를 방지해 줍니다.
조립과 해체는 다른 보조수단이 없이 가능합니다.
프로파일된 씰링 링으로 인한 보호등급 향상
ecolink M8 시리즈 버전
고품질 재질과 혁신적인 씰링 컨셉을 가진 높은 보호등급은 기계 가동시간을 향상시켜 줍니다. 본 ecolink 시리즈 커넥터는 공장자동화, 공작기계 산업, 용접 어플리케이션, 식품 및 음료산업 또는 금속 가공 산업에서 특히 까다로운 어플리케이션에 사용될 수 있습니다.
언제나 명확한 가시성을 보유한 LED
ecolink M8 그리고 M12 시리즈 버전
참신한 디자인을 보유한 버전 투명한 흑색 하우징은 밝은 조명조건에서도 명확한 투명 버전보다 LED를 선명하게 보여줍니다. 이는 항상 설비 프로세스를 주시하고 문제 발생시 신속하게 대응할 수있는 중요한 전제 조건입니다.