- ecolink
- ecolink 버전
ecolink 버전
ecolink – 제품 개요
EVC – (냉각제)
공장자동화, 공작기계 산업, 기계 공학 및 유압 어플리케이션 등의 어플리케이션용
산업환경의 요구사항에 적합한 고품질 PUR 재질 미네랄 및 유압 오일, 지방 및 냉각제 뿐만 아니라 자외선에 대한 내구성이 좋습니다. 커넥터는 할로겐 및 실리콘을 함유하지 않으며 케이블은 드래그 체인 및 비틀림 이동에 적합합니다.
EVT – (온도)
식품 산업의 위생 및 습기영역용
고품질 PVC 하우징 및 케이블, 금도금 접점 및 고품질 스텐레스 (316L / 1.4404) 너트 산업계의 표준 세척 및 살균제에 대한 좋은 내구성은 긴 수명을 보장합니다. 본 제품은 과산화수소와 아세트산이 세척 및 소독에 사용되는 충전 시스템에 사용되는 경우에만 수명이 제한됩니다. 이 경우 EVF 시리즈 제품을 권장합니다.
EVF – (식품산업)
식품 산업의 위생 및 습기영역용
고품질 PP 하우징과 혁신적인 MPPE 외장 단열재가 포함된 특수 케이블은 산업계의 표준 세척 및 소독제에 대한 우수한 저항성을 보장합니다. 젖은 손으로 조인 경우에도 커플링 너트가 더 많은 그립을 위한 특별한 윤곽을 보유합니다. 매끄러운 표면은 먼지의 축적을 방지하고 문제없이 세척됩니다.
EVM – (특수이동기계)
건설기계 또는 그릿터 (gritter)와 같은 특히 거친 환경용 센서
특수이동기계 환경의 요구조건에 적합한 고품질 PUR 재질 미네랄 및 유압 오일, 지방 및 냉각제에 대한 훌륭한 내구성 커넥터는 할로겐 및 실리콘을 함유하지 않으며 케이블은 드래그 체인 및 비틀림 이동에 적합합니다. 부식 방지 커플링 너트는 스텐레스 (316L / 1.4404) 재질로 만들어졋습니다.
EVW – (용접)
용접 어플리케이션용
할로겐을 함유하지 않은 특수 PUR 케이블은 용접 스패터의 연소를 방지합니다. 테프론 코팅된 커플링 너트는 용접 스패터 점착을 방지합니다
본 케이블은 드래그 체인 및 비틀림 이동에 적합하므로 용접 로봇의 어플리케이션을 위한 좋은 선택입니다.
EVS - (표준)
표준 어플리케이션용
공장자동화에서 사용하기 위한 저비용 대안책
ENC..A – (Atex)
폭파위험영역 ATEX 카테고리 1D와 1G 어플리케이션용
본 청색 커넥터는 카테고리 1D / G의 본질 안전 회로에서 ATEX 어플리케이션용으로 디자인되었습니다. PUR 케이블은 인덕턴스 및 커패시턴스가 낮으므로 케이블 길이가 긴 어플리케이션에 사용될 수 있습니다. 외장 단열재 재질로 마찰로 인한 정전기 위험이 감소됩니다.
독일에서 통보되는 인증기관 DEKRA EXAM은 커넥터 타입을 테스트하고 인증했습니다.
구성요소에 대한 EC 타입 시험 인증서는 모든 EU 국가에서 유효합니다.
EVC..A – (Atex)
ATEX 카테고리 2D, 3D 및 3G의 폭파 위험영역 어플리케이션용
ifm 커넥터인 ecolink 시리즈는 엄격한 표준 요구사항이 준수되었으며, 카테고리 2D 3D 및 3G의 폭파 위험영역에서 사용될 수 있습니다.
독일에서 통보되는 인증기관 DEKRA EXAM이 커넥터 타입을 테스트하고 인증하였습니다.
구성요소에 대한 EC 타입 시험 인증서는 모든 EU 국가에서 유효합니다.
EVF – (식품업)
배선가능 타입
혁신적이며 특허기술이 적용된 본 제품은 스트레인 릴리프와 케이블 씰이 엄격하게 서로 분리되어 있습니다. 스트레인 릴리프는 극도로 강한 3 방향 볼 클램프를 통해 보장됩니다. 이 클램프는 강력한 인장 변형의 경우에도 케이블을 신뢰성있게 고정시킵니다. 엄격한 분리로 씰링 포인트에 기계적 부하가 없으므로 케이블이 씰링 포인트에서 변형되지 않습니다. 고탄성 케이블 씰은 케이블 입구 오른쪽에 위치하여 케이블 움직임이 심한 경우에도 신뢰성있게 밀봉됩니다. 그러므로 먼지가 쌓이지 않게 되고 커넥터가 쉽게 세척될 수 있습니다.
배선 가능한 본 커넥터는 특허기술로 보호등급 IP65, IP67, IP68 및 IP69K를 구현합니다.