- 풀메탈 유도형 센서
- 테크놀러지
테크놀러지
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ganzmetallsensoren/ifm-ganzmetallsensoren-tile-teaser2240x717-01.jpg?v=368620536)
와전류 원리
유도형 근접 센서의 코일 (1)에 전압이 인가되면 센서 표면 주변에 전자기장 (2)가 생성됩니다. 금속물체 (3)이 자기장으로 이동하면 금속 [4]에 와전류가 발생하여 자기장이 약화됩니다. 이것이 발생되면서 금속이 감지됩니다.
장점 및 어플리케이션:
- 소형 물체를 신뢰성있게 감지
- 강철에 대한 최대 레인지 필요한 기타 금속의 교정계수
펄스 테크놀러지
직류는 센서 코일을 통해 흐르고 전자기장을 생성합니다. 이 코일 전류는 고주파수로 on 및 off (펄스) 되므로 전자기장이 예상대로 축적 및 감쇠됩니다. 금속성 물체가 센서에 접근하면 감쇠 동작이 변경되고 센서 출력이 스위칭됩니다.
(1) 센서 출력
(2) 유도된 전압
(3) 금속성 물체
(4) 감쇠 동작
(5) 평가 기간
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ganzmetallsensoren/pulse-technology.png?v=-524338535)
장점 및 어플리케이션:
- Kplus 센서 및 와전류 방식 센서보다 더 광범위한 범위
- 이 테크놀러지는 ifm의 돌출형 풀메탈 센서에 적용됩니다.