• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

최고의 장점을 한눈에:

  • ATEX 버전의 경우 쇼크, 진동 및 충격 저항이 최대 1줄 (joule) 또는 4줄
  • IP 65 및 69K의 보호등급으로 냉각제 및 윤활제 또는 자극성있는 세척제에 대한 높은 침투 내구성
  • 온도 쇼크에 대한 내구성 및 고품질 스텐레스 하우징으로 식품산업에서의 거친 작업조건용으로 사용가능
  • IO-Link 센서로 측정하므로 정확한 거리 값 및 계획 가능한 유지보수
  • 용접 슬래그의 점착을 방지하는 논스틱 코팅 버전
  • 좁은 공간에 대한 최소 간극이 없는 짧은 디자인 및 마운팅

극한의 조건에서도 유지보수가 요구되지 않는 높은 신뢰성

풀메탈 센서는 특수 기계 디자인이 필요한 어플리케이션에 사용됩니다. 표준 버전에서 쇼크, 진동 또는 충격은 최대 1줄 (joule) 또는 ATEX 버전에서 최대 4줄 등에 무관하게 ifm 풀 메탈 센서는 유지보수가 요구되지 않는 작동으로 까다로운 모든 환경에 사용 가능합니다 – 모토: 설치하고 잊으십시오. 매립형, 보호된 설치 및 증가된 스위칭 거리는 또한 충분한 초과이득으로 신뢰성있는 감지를 보장해 줍니다.