You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. IO-Link: 전세계 개방형 표준
  2. IO-Link 고객 사례

IO-Link 고객 사례

ABB: IO-Link를 통한 비용 절감

ABB 프랑스는 유통 시스템에 IO-Link 마스터 및 I/O 모듈을 장착하기 위하여 ifm에 의존합니다. 이를 통해 케이블 연결에 필요한 시간과 자재를 절약할 수 있습니다. ABB 프랑스는 특정 필드버스와는 독립적일 수 있으므로 유연성이 매우 높습니다.

NEREUS: IO-Link로 인한 신뢰성있는 폐수 처리

NEREUS는 폐수 필터를 위한 소형 필터 펌프 시스템을 개발 및 생산합니다. ifm을 사용하는 경우, 압력 센서, 온도 센서, 레벨 센서 및 새로운 전도도 센서 등의 수많은 센서를 공급하는 신뢰할 수 있는 파트너가 함께하게 됩니다.

Technoalpin: 제설대포의 효율성 향상

Technoalpin은 남부 티롤에 소재하는 제설대포 제조업체입니다.
제설대포 및 펌핑 스테이션에 장착된 수많은 센서로 ifm은 슬로프의 진행을 돕습니다. IO-Link 기술은 매우 효율적인 시스템 컨트롤을 보장합니다. 이 소프트웨어를 통하여 고객은 유속 및 시스템 파라메터와 같은 모든 데이터를 편리하게 평가하고 필요에 따라 조정할 수 있습니다.

Starrag: IO-Link를 통한 디지털 업그레이드

Industry 4.0의 구현에는 무엇보다도 컴퓨터의 도움으로 프로세스를 최적화하는 데 사용할 수 있는 시스템의 디지털 이미지를 만드는 것이 포함됩니다. 필수 정보는 기계 컨트롤을 위하여 이미 설치된 많은 센서를 통해 주요 정보가 제공됩니다. IO-Link 기술로 이러한 센서는 단순한 시그널 또는 아날로그 값을 전환하는 것 보다 훨씬 많은 데이터를 제공합니다. 독일 Bielefeld의 Starrag Technology GmbH는 공작기계를 생산하고, ifm의 IO-Link 센서를 광범위하게 장착합니다. 이러한 방식으로 최종 사용자는 점점 더 중요해지는 산업 디지털화에 대해 이미 준비되어 있습니다.

전체 어플리케이션 보고서 읽기

Skanderborg Bryghus: IO-Link로 최적의 생산 결과

우리는 고객과 파트너와의 협력을 성공으로 이끌 수 있도록 단거리의 직접적인 조언에 의존합니다. Skanderborg 양조장의 사례에서 보시다시피, GEA사와 ifm의 협력으로 어떠한 프로세스도 우연에 맡겨지지 않는 완전히 현대적이고 고도로 자동화된 양조장이 탄생했습니다. 탱크의 광범위한 모니터링에서 맥주 병입에 이르기까지 다양한 ifm 제품이 자동화 프로세스를 지원합니다.

전체 어플리케이션 보고서 읽기

Ramaplast: IO-Link를 통한 에너지 관리