- IO-Link: 전세계 개방형 표준
- IO-Link 시스템 개요
IO-Link 시스템 개요
IO-Link는 어떤 기회를 제공합니까?
전 세계 제조공장은 전반적인 장비 효율성을 개선하기 위해 고성능 데이터 및 정보 기술에 점점 더 의존하고 있습니다. 항상 존재함: IO-Link. 혁신적인 기술을 통해 센서는 진단 정보를 PLC 및 상위 수준의 IT 인프라에 동시에 전송할 수 있습니다.
IO-Link에 대한 상세정보를 원하십니까? 그 이상 쉬운 것이 없습니다. IO-Link가 여러분에게 제공하는 가장 중요한 사실과 장점에 대해 요약했습니다.

IO-Link는 어떤 기능을 제공합니까?
- IEC 61131-9 글로벌 표준 디지털 통신 프로토콜
- 셋업이 간편한 포인트-투-포인트 통신으로 필드버스가 아닙니다.
- 이더넷 기반 필드버스 시스템 (예: EtherNet/IP, PROFINET, AS-I)을 사용하여 컨트롤 시스템에 연결할 수 있는 기술
IO-Link의 장점은 무엇입니까?
- 최대 20 m의 차폐되지 않은 표준 M8 또는 M12 케이블 사용
- 훨씬 더 많은 데이터를 디바이스가 전송 및 수신할 수 있음
- 변환 손실 없이 센서에서 디지털 측정값과 프로세스 데이터 수신
- 소프트웨어를 통한 파라메터 세팅 모니터링
- 이벤트 및 진단 데이터 읽기 및 로깅
- SIO 모드에서 센서의 바이너리 사용
- COM 모드에서 추가 디지털 기능 사용
결론: IO-Link는 스마트 산업 자동화를 위한 미래 지향적인 기반을 구축할 수 있는 쉽고 편안한 방법을 제공합니다.