You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 어플리케이션에 따른 안전 라이트커튼 및 안전 그리드 선택
  2. 블랭킹

블랭킹

센서 타입 보호 등급 해상도 보호된 높이 / 너비 고려사항

플로팅 블랭킹 라이트커튼

• Type 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
• 14 mm
• 20 mm
• 40 mm
610…1210 mm / 18 m 까지
• Type 2 가격으로 Type 4 수준의 보호
• 안전 회로에 영향을 주지 않고 최대 3 개의 연속 빔 파기
• 배선을 통해 프로그래밍 가능한 레인지 및 모드