You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 어플리케이션에 따른 안전 라이트커튼 및 안전 그리드 선택
  2. 손 보호

손 보호

센서 타입 보호 등급 해상도 보호된 높이 / 너비 고려사항

산업 자동화
라이트커튼

• Type 2
• SIL 1
• SIL cl 1
• PL c

• Type 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
30 mm 160…1510 mm / 12 m 까지 • 컴팩트한 하우징 디자인
• 배선을 통해 프로그래밍 가능한 레인지 및 모드
• 더 큰 너비 사용 가능
• 표준 및 뮤팅 릴레이 사용 가능

고압 세척용 라이트커튼

• Type 2
• SIL 1
• SIL cl 1
• PL c

• Type 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
30 mm 160…1810 mm / 15 m 까지 • 사전 조립된 Ø 55 mm 아크릴 하우징
• 내부 히터로 응결 방지
• IP69K 외장 등급
• 배선을 통해 프로그래밍 가능한 레인지 및 모드
• 표준 및 뮤팅 릴레이 사용 가능