- 3D 물체 인식
- 손쉬운 파라메터 세팅 및 설치
손쉬운 파라메터 세팅 및 설치
사용자 친화적
Vision Assistant는 5가지 어플리케이션을 제공합니다: 디팔레타이징, 로봇 그리퍼 내비게이션, 완전성 모니터링, 검출체 치수 및 레벨 측정 Wizard는 어플리케이션 세팅을 통하여 사용자를 안내합니다. 이것은 명확하고 직관적입니다. 요청된 어플리케이션을 몇 분만에 설정하고 시작할 수 있습니다. 사전 정의된 어플리케이션을 통하여 자동화 솔루션이 구현되지만 Vision Assistant는 더 많은 작업을 수행할 수 있습니다: 확장된 파라메터 세팅 모드에서 숙련된 사용자는 지정된 어플리케이션을 확장하거나 고유한 어플리케이션 솔루션을 만들 수 있습니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/o3d-3d-sensor/vision-assistant/va-menu.jpg?v=1955578750)
Vision Assistant 소프트웨어는 O3D 센서의 파라메터 세팅 및 설치를 위한 중심 요소입니다.
O3D 센서 -
Vision Assistant 소프트웨어
어플리케이션 wizard 및 확장된 파라메터 세팅 모드
사용자와의 지속적인 교환 및 광범위한 핸들링 테스트로 센서 취급 및 통합이 대폭 간소화되었습니다.
동시에 정확도는 여전히 보장되며 개별 조정 또한 가능합니다. 환경에 대한 개별적인 적응이 필요한 어플리케이션에 단계별로 이루어집니다.
Wizard
어플리케이션 – 즉시 사용 가능
다음 어플리케이션에 대한 가이드 wizard 덕분에 3D 센서 설치가 용이합니다.
O3D 카메라 -
소프트웨어 개발 키트
O3D 카메라와 소프트웨어 개발 키트는 개별적인 솔루션과 어플리케이션을 개발하는데 사용될 수 있습니다.
카메라가 기계에 통합된 경우, 측정 데이터는 일반적인 이미지 처리 라이브러리를 사용하여 평가할 수 있습니다. 코드 샘플을 보유한 소프트웨어 개발 키트는 여러 프로그래밍 언어로 제공됩니다.