- 밸브 센서
- MVQ에 관한 상세정보
스마트 밸브 센서에 관한 상세정보
차세대 밸브 모니터링
밸브 위치를 위한 피드백 시스템은 기간이 경과됨에 따라 계속하여 개발되었습니다.
현재에도 아직 구식 시스템이 많이 사용되고 있습니다.
- 세대: 피드백이 없고 가시적인 표시만 있음
- 세대: 기계적인 스위치박스 오류가 발생하기 쉽고, 미모성이 높으며 유지보수가 많이 요구됨
- 세대: 유도형 센서: 기계적 스위치와 연결된 문제들은 해결하지만, 최종 위치에 "open" 및 "closed"만 신호해 줍니다.
- 세대: 스마트 밸브 센서: 지속적인 위치 검색을 통하여 센서는 잠재적인 밸브 문제를 감지하고 인식하므로 높은 비용의 가동 중단시간이 발생하기 이전에 문제를 해결할 수 있습니다.
씰링 손상 감지
스마트한 밸브 센서는 밸브 문제를 조기에 발견합니다.
공급된 raw 재질의 불량 품질, 접착제 또는 점성 매체, 부식된 파이프 또는 고형물과 오일을 흡수해야 하는 폐기 시스템 등은 밸브를 완전히 닫히지 않게 할 수 있습니다.
최종 위치 뿐만 아니라 밸브의 닫힘 및 열림시간을 모니터링하는 옵션으로 비상상태에 발생될 수 있는 유지보수, 재질 및 예기치 않은 정지시간으로 인한 수만 유로를 쉽게 절약할 수 있습니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ventilsensorik/valveseal_damage-01.png?v=-446383398)
기계적 마모는 씰링의 두께를 감소시킵니다. 밸브가 더 빨리 닫힙니다.
IO-Link의 특장점: 반응하는 대신 행동
생산에서 밸브는 프로세스 기술에서 중요한 역할을 합니다. 제품 품질은 밸브가 제대로 작동하는지 여부에 따라 크게 좌우됩니다.
스마트 밸브 센서의 연속적인 위치 피드백을 가장 가까운 수준으로 유지함으로써 작업자는 프로세스 투명성을 확보할 수 있으며, 언제든지 일률적인 생산 품질을 보장 할 수 있습니다. 중요한 유지보수 작업의 경우, 임박한 오작동에 대한 조기 신호가 실제 요구사항에 따른 수리가 진행되므로 예기치 않은 생산중단이 방지됩니다.
IO-Link를 통한 밸브 모니터링
- 밸브의 이탈된 열림 및 닫힘시간의 경우 조기 경고로 불량한 품질이 예방됩니다.
- 밸브 위치는 실시간에 가시적인 모니터링을 위하여 사용자 인터페이스에 표시됩니다.
- 막힘 및 누수에 대한 즉각적인 시그널링은 제품의 완벽한 품질을 보장해줍니다.
- 변경된 열림 및 닫힘시간은 타임 스탬프로 표시됩니다. 이는 실제 요구사항에 따른 유지보수 계획을 간소화합니다.
고객 적용사례
Industry 4.0으로 가는 과정에서 PMC Ouvrie는 IO-Link의 도움으로 프로세스를 자동화하여 훨씬 더 안정적이고 안정적으로 만들었습니다.
IO-Link 및 스마트 밸브 센서를 사용하여 Dynavia사의 씨드(seed) 처리 프로세스의 효율성이 크게 향상되었습니다.
Dynavia는 성장을 촉진시키기 위하여 비료로 씨앗을 코팅하는 회사입니다. Dynavia는 스마트 밸브 센서를 포함하여 Industry 4.0의 다양한 요소를 구현했습니다. 센서는 단지 최종 위치 이상의 보다 많은 정보를 제공합니다. 유지관리 및 운영팀이 보다 효율적이고 신뢰성있게 개입되므로 예기치 않은 가동 중단시간이 감소됩니다.
테크놀로지
스마트 밸브 센서는 마그네틱 테크놀러지를 사용하여 쿼터 턴 밸브의 위치를 감지합니다. 이는 지속적인 피드백 시그널을 제공합니다; 밸브 위치는 전원이 꺼진 상태에서도 유지보수 됩니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/us/learn-more/mvq/mvq_tech01.jpg?v=1684229407)
밸브 위치 피드백에는 여전히 기계식 스위치 박스가 사용되고 있습니다. 밸브 피드백 시스템의 2 세대 솔루션은 그러나 종종 스며드는 습기에 대하여 충분히 보호되지 않아 프로세스 관련 오류가 발생됩니다. 스마트 밸브 센서는 보호등급 IP67을 보유하므로 습기 및 습도로부터 이상적으로 보호됩니다.
스위치 박스에 대한 간단하고 신뢰성있는 대안
기계식 스위치 (2 세대) |
스마트 밸브 센서 (4 세대) |
|
---|---|---|
어플리케이션에서의 수명 | 기계적인 부품이 마모, 파손 또는 기울어지기 때문에 수명이 짧습니다. | 센서 테크놀러지가 더 이상 마모되는 움직이는 부품을 사용하지 않으므로 수명이 깁니다. |
밸브 위치 피드백 | 밸브 열림 밸브 닫힘 |
최종 위치 및 연속적인 위치 침전물 및 막힘 경고 |
치수 | 대개 크기가 크고 부피가 큽니다. 이는 밸브 설치에 필요한 공간을 줄입니다. | 컴팩트한 하우징은 소중한 설치 공간을 절약해줍니다. |
설치 | 여러 구성요소가 설치되고 조정되어야하기 때문에 종종 복잡합니다. | 센서는 몇분 내에 설치될 수 있습니다. |