- 밸브 센서
- 상승 스템 밸브
상승 스템 밸브에 대한 위치 피드백
상승 스템 밸브의 정확한 모니터링
efector valvis는 측정 경로를 0.2 mm까지 분해합니다. 측정 거리 내에서 누름버튼을 통하여 3 개의 밸브 위치 (예 : "열림", "닫힘", 시트 리프트 위치) 설정이 가능합니다.
아날로그 버전에서 efector valvis는 표준화된 아날로그 신호로 통하여 PLC로 전체 측정 거리를 전송합니다.
고해상도로 인하여 센서는 씰링이 마모되기 시작함을 감지합니다. 즉, 상태 기반 유지 관리에 사용될 수 있음을 의미합니다.
AS-i 내장됨:
AS-i 커뮤니케이션 시스템은 여러 밸브의 피드백에 이상적입니다.
그러므로 efector valvis는 통합된 AS-i interface 에서도 사용할 수 있습니다.
간편한 셋업:
누름버튼을 사용하여 복잡하지 않은 프로그래밍은 기계적 조정을 각 밸브 위치로 대체합니다.
다양한 어댑터:
ifm은 서로 다른 상승 스템 밸브 연결을 위하여 APV/SPC, Bardiani 그리고 GEA와 같은 밸브 타입용 어댑터를 제공합니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ventilsensorik/appl.-ventilsensor-07-fbg.jpg?v=138026514)
자유로운 프로그래밍 가능: efector valvis는 세개 스위칭 출력을 통하여 밸브 피스톤 위치를 신호합니다: 밸브 열림, 밸브 닫힘 및 임의의 임시 위치. 시트 리프트 또는 씰링 마모 감지용
상승 스템 밸브에 대한 최종 위치 모니터링
상승 스템 밸브의 최종 위치는 대개 유도형 센서로 모니터링됩니다. 이 제품은 높은 보호등급 (IP 68 / 69K 까지)을 제공하며, 광범위한 온도범위에 맞게 디자인되어 고압 스팀 클리닝 프로세스에도 아무런 문제가 없을 만큼 내구성이 있습니다. 센서의 작은 허용오차로 정밀한 위치 감지가 가능합니다. 액추에이터의 상단부 또는 하단부, 하우징 내부 또는 외부에 설치가 가능합니다. 배선을 최소화하기 위하여 AS-i 버스 시스템을 사용하는 것이 좋습니다.
여러 센서가 분산된 AS-i 모듈에 연결되었습니다. 여기에서 2 선식 AS-i 버스 케이블이 신호를 마스터 또는 컨트롤러로 전송합니다.
견고함:
위생 및 습기영역의 극한 요구사항에 입증하였습니다. 고온, 온도 쇼크 및 자극성있는 세척제에 영구적인 내성을 가질 수 있도록 디자인되었습니다.
식품 등급:
하우징 전체가 스텐레스 또는 PEEK와 조합하여 만들어졌습니다.
유연성:
서로 다른 어플리케이션에 설치하기 위한 일반적인 하우징 타입 및 길이 상승된 감지 레인지로 기계적 허용오차에 유연성이 보장됩니다.
침투 내구성:
보호등급 IP 69K를 가진 침투 내구성은 습기 침투를 방지합니다.
안전한 접속:
ecolink EVF – 위생 및 습기영역을 위한 최상의 커넥터