- 밸브 센서
- MVQ 포지셔너
산업용 밸브의 고정밀 포지셔닝
ifm의 MVQ 포지셔너는 산업용 어플리케이션의 고정밀 밸브 컨트롤에 사용됩니다. 이 혁신적인 제품을 사용하면 밸브와 볼 밸브를 필요한 포지션으로 정확하게 이동시킬 수 있습니다.
MVQ 포지셔너는 검증된 MVQ 센서 디바이스와 새로운 컨트롤 디바이스의 조합을 기반으로 합니다. 이 혁신적인 기술은 실제 밸브 위치를 감지할 뿐만 아니라 원하는 포지션과 지속적으로 비교합니다.
MVQ 포지셔너 상세정보
시각적 피드백
MVQ 포지셔너는 원하는 위치에 도달하면 표시등과 컨트롤 시스템을 통해 명확한 피드백을 제공합니다. 이를 통해 운영자는 프로세스를 쉽게 모니터링하고 최적화하여 효율성과 생산성을 높일 수 있습니다.
LED 링
MVQ 포지셔너의 LED 링은 적색, 초록색, 청색, 황색, 자홍색, 청록색, 흰색 등 다양한 색상 옵션을 제공합니다. LED는 다양한 작동 상태를 시각화하기 위해 지속적으로 켜지거나 다른 주파수로 깜박일 수 있습니다. 색상은 개별적으로 선택하고 IO-Link를 통해 어플리케이션 요구사항에 맞게 조정할 수 있습니다.

LED 막대그래프
디바이스가 작동할 준비가 되면 녹색으로 켜집니다. | ||
밸브가 열리면 (OPEN) 흰색으로 켜집니다. | ||
밸브가 닫히면 (CLOSE) 흰색으로 켜집니다. | ||
실제값이 불감대 영역에 있고 제어가 완료되면 흰색으로 켜집니다 (IN POSITION). |
퍽 (Puck)

기계식 위치 표시기 (퍽)는 장치에 전원이 공급되지 않을 때에도 밸브 위치를 표시합니다.
MVQ 포지셔너의 제품 장점
스마트 모드 - 컨트롤 성능의 지속적인 최적화
MVQ 포지셔너의 스마트 모드를 사용하는 경우, 온도 변동이나 부품 마모 등 컨트롤 성능에 영향을 미치는 간섭을 보상할 수 있습니다. 이를 통해 별도의 티치 작업 없이도 센서와 컨트롤 장치의 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능이 보장됩니다.
광범위한 진단 기능 - 산업용 밸브 내부 살펴보기
내장된 IO-Link 통신 프로토콜은 개방 및 폐쇄 주기 감지, 프로세스 밸브의 이동 거리 및 컨트롤 안정성 모니터링을 포함한 다양한 진단정보를 제공합니다. 이 포괄적인 진단 정보를 통해 성능을 면밀히 모니터링하고 유지보수 요구사항을 조기에 파악하여 효과적인 예지보전을 가능하게 하고 다운타임을 최소화하며 운영 비용을 절감할 수 있습니다.
VDI/VDE 3845를 위한 모듈형 디자인
MVQ 포지셔너는 모듈식 디자인이 특징이며, 센서와 컨트롤 디바이스를 명확하게 구분할 수 있고 압축공기 컨트롤이 가능합니다. 표준 부품을 사용하므로 기존 포지셔너에 비해 부품 교체가 비용 효율적입니다. 또한 MVQ 포지셔너는 산업 표준인 VDI/VDE 3845를 준수하여 일반적인 산업용 밸브와의 빠른 교체 및 호환성을 보장합니다.
자동 초기화로 정확하고 간편한 셋업 보장
티치인 또는 고급 티치라고도 하는 자동 초기화의 경우, 밸브를 컨트롤하는 데 필요한 모든 정보를 수집하는 두 가지 모드 중에서 선택할 수 있습니다. "자동 밸브 설정" 모드에서는 기본 컨트롤 변수를 결정하기 위해 밸브의 최종 위치에 반복적으로 접근합니다. '자동 밸브 설정 및 위치 조정' 모드는 정의된 밸브의 중간 위치로 이동하여 추가 파라메터를 기록합니다.
All in one - 최적화된 케이블 연결로 셋업 간소화
밸브 컨트롤에 필요한 모든 데이터와 명령은 단일 케이블을 통해 PLC에서 센서 및 컨트롤 장치로 전송됩니다. 또한 런타임 모니터링, 작동 시간 카운터 및 온도와 같은 모든 진단 데이터가 동일한 케이블을 통해 PLC로 전송되므로 빠르고 쉽게 설치 및 설정할 수 있습니다.
어플리케이션
용수 및 폐수 산업
식품 산업
제지 산업
제품
MVQ 포지셔너는 MVQ301 센서, 공압 솔레노이드 밸브, 스로틀 및 Y 케이블로 구성된 종합적인 세트로 제공됩니다. 모듈식 디자인으로 액추에이터의 NAMUR 인터페이스에 직접 쉽게 설치할 수 있습니다.
단일 또는 이중 작동 액추에이터와의 호환성 외에도 전원 또는 압축공기 오류에 대한 동작이 다른 다양한 버전의 세트를 사용할 수 있습니다:
주문번호 (포지셔너 세트) |
포함된 기사 |
지정 |
---|---|---|
ZZ0686 | 1x MVQ301 | 센서 및 컨트롤 장치 |
1x ZJF120 | 마운팅 액세서리 및 소음기가 포함된 5/3-way 컨트롤 밸브 | |
1x ZJF122 | 스로틀 플레이트 | |
1x EVC508 | Y 연결 케이블 (M12 커넥터 및 소켓; 2 x 5 핀; 60 cm) |
ZZ0687 | 1x MVQ301 | 센서 및 컨트롤 장치 |
1x ZJF121 | 마운팅 액세서리 및 소음기가 포함된 3/3-way 컨트롤 밸브 | |
1x ZJF123 | 스로틀 플레이트 | |
1x EVC508 | Y 연결 케이블 (M12 커넥터 및 소켓; 2 x 5 핀; 60 cm) |
ZZ0688 | 1x MVQ301 | 센서 및 컨트롤 장치 |
1x ZJF119 | 기본 위치가 정의된 5/3-way 컨트롤 밸브, 마운팅 액세서리 및 소음기 | |
1x ZJF122 | 스로틀 플레이트 | |
1x EVC508 | Y 연결 케이블 (M12 커넥터 및 소켓; 2 x 5 핀; 60 cm) |
시스템을 충분히 활용하여 작동시키려면 이 세트 외에도 해당 밸브와 밸브 액추에이터가 필요합니다. 이 세트는 이러한 구성요소를 보완하는 역할을 하며 그 자체로는 작동하지 않습니다.