• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 밸브 센서
  2. 핸드 밸브

핸드 밸브 및 볼 밸브를 위한 위치 피드백

핸드 밸브 및 볼 밸브를 위한 최종 위치 피드백
이 마운팅 세트는 수동으로 작동되는 밸브에 피드백 센서가 쉽게 장착될 수 있도록 해줍니다. VDI/VDE 3845에 대한 80 x 30 mm 액추에이터 인터페이스에는 많은 센서 및 퍽이 사용될 수 있습니다. 전체 시스템은 -30 에서 + 80 °C까지의 주변 온도에서 사용이 가능합니다.

다양함 그리고 유연함
상단부는 Vestamid로 제조되었으며, 폭파위험 지역에서 작동할 수 있습니다. 하단부는 많은 ISO 플랜지 밸브 (DIN EN ISO 5211)에 적합하며, 샤프트 연장으로 밸브 샤프트에 연결됩니다. 스텐레스 부품은 서비스 수명을 향상시켜 줍니다.

적합함:
F04에서 F10까지의 ISO 상부 플랜지 밸브에 적합함

손쉬운 설치:
핸드 밸브 및 볼 밸브에 대한 간편한 고정

유연성:
유연성을 위해 높이 조정 가능

긴 수명:
화학 물질에 내구성을 가진 거의 파괴되지 않는 스텐레스

보호등급:
폭파위험 영역용으로 적합함

위치 피드백을 위한 목표물 퍽

유연한 목표물 퍽, 90°로 고정되거나 또는 조정 가능한 각도

마운팅이 신속하고 용이함 목표물 퍽의 마운팅 방향이 외부로부터 인식될 수 있습니다. 따라서 더 이상 다른 조정이 필요없이 액추에이터의 샤프트 끝 부분에 빠르고 쉬운 마운팅이 가능합니다. 미리 조립된 댐핑부는 설치의 복잡성을 감소시켜 줍니다. 목표물 퍽은 어댑터를 포함하여 30 mm 또는 20 mm의 샤프트 높이용으로 디자인되었습니다.

밸브 및 밸브 액추에이터를 위한 피드백 시스템