You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 밸브 센서
  2. 밸브 액추에이터

밸브 액추에이터에 대한 위치 피드백

하나의 센서로 두 위치를 감지
밸브 센서는 원칙적으로 하나의 하우징에 상부에 중첩된 두 개의 유도형 센서로 구성됩니다. 목표물 퍽의 방향에 따라 상단부 또는 하단부 센서가 전환됩니다..

장점:
시스템은 비접촉 방식으로 작동하며 절대적으로 마모되지 않습니다. 그러므로 최대의 신뢰성과 긴 서비스 수명이 보장됩니다.

목표물 퍽은 두가지 디자인으로 제공됩니다.
타겟 각도가 90 °로 오프셋된 표준 어플리케이션 또는 조정 가능한 스위치 각도로 제공됩니다.

사전 설치된 댐핑부는 설치과정을 최소화합니다.

목표물 퍽의 방향은 외부에서 볼 수 있습니다. 따라서 복잡한 조정없이 축의 끝 부분에 쉽게 삽입되고 고정될 수 있습니다. 목표물 퍽은 어댑터를 포함하여 30 mm 또는 20 mm의 축 높이용으로 디자인되었습니다. 표준화된 기계적 치수와 홀 (hole) 센터로 인하여 센서 및 목표물 퍽이 모든 일반적인 액추에이터에 설치될 수 있습니다.

영구적인 신뢰성:
비접촉 방식 유도형 스위칭 원리로 인하여 마모되지 않습니다.
부식되지 않는 재질만 사용되기 때문에 서비스 수명이 깁니다.

즉각적인 작동 준비:
신속한 마운팅을 위하여 조정된 고정 액세서리

뷰에서 밸브 위치:
센서에 있는 LED가 밸브 위치를 표시해줍니다. 목표물 퍽의 위치 표시기는 먼 거리에서도 밸브 위치를 명확하게 볼 수 있도록 합니다.

표준 밸브 NAMUR:
액추에이터의 통일된 접속점에 대한 독일 표준 VDI / VDE 3845에 상응합니다.

AS-i 연결 방식의 공압 쿼터 턴 액추에이터에 대한 위치 피드백

위치 피드백 그리고 밸브 제어
T 제품군 ifm 밸브 센서는 위치 모니터링과 솔레노이드 밸브를 통한 공압 밸브 액추에이터 제어용으로 사용됩니다.

최대 2 개의 입력 및 출력 신호가 2 선식 bus 케이블을 통하여 기존 배선보다 저렴하게 AS-i 마스터로 전송됩니다.

단 하나의 AS-i 마스터로 최대 62개까지의 액추에이터 및 솔레노이드를 모니터링하고 스위칭할 수 있습니다. 진단을 위해 밸브에서 단선 및 쇼트가 모니터링 됩니다. 이로써 추가적인 안전이 제공됩니다.

시스템 솔루션:
AS-i는 제조업체에 무관하게 일차 필드 레벨의 액추에이터 및 센서의 버스 연결에 대한 표준입니다. ifm은 올인원 (all-in-one) 솔루션인 AS-i를 제공합니다

신뢰성:
정교한 AS-i 기술은 높은 신뢰성과 기계 가동시간을 보장합니다.

간편성:
모듈형 구조와 유연한 접속 기술은 AS-i 시스템에 손쉬운 통합을 보장합니다.

최적화된 비용:
2 선식 플랫 케이블은 복잡한 병렬 배선을 하지않고 데이터와 에너지를 전송합니다.

밸브 및 밸브 액츄에이터를 위한 피드백 시스템