2D 비전 센서를 한 눈에
통신 인터페이스 | 프로세스 인터페이스 | 조명 | 렌즈 | 제품번호 |
이더넷 TCP/IP |
![]() (8극, A 코드화) |
RGB-W (편광필터 내장) |
표준 16° | O2D500 |
광각 30° | O2D502 | |||
망원 10° | O2D504 | |||
적외선 | 표준 16° | O2D520 | ||
광각 30° | O2D522 | |||
망원 10° | O2D524 | |||
![]() 5 극 , L 코드화 (적합성 등급 B) |
RGB-W (편광필터 내장) |
표준 16° | O2D510 | |
광각 30° | O2D512 | |||
망원 10° | O2D514 | |||
적외선 | 표준 16° | O2D530 | ||
광각 30° | O2D532 | |||
망원 10° | O2D534 | |||
![]() (5 극, A 코드화) |
RGB-W (편광필터 내장) |
표준 16° | O2D540 | |
광각 30° | O2D542 | |||
망원 10° | O2D544 | |||
적외선 | 표준 16° | O2D550 | ||
광각 30° | O2D552 | |||
망원 10° | O2D554 |
배선 및 트리거링
이미지 캡처는 트리거 입력에 연결된 바이너리 센서 (예: 광선 센서), 프로세스 인터페이스 (이더넷/IP 또는 TCP/IP)를 통한 명령 또는 고정된 프레임 속도로 연속적으로 트리거될 수 있습니다.
다음 연결 다이어그램은 커넥터 버전에 따른 비전 및 트리거 센서의 배선을 보여줍니다:
왼편에서 오른편으로: 8극 A 코드화, 5극 A 코드화, 그리고 5극 L 코드화
추가 조명
O2D 코드 리더기에 내장된 LED 광원은 대부분의 어플리케이션에 충분한 조명을 제공하지만 추가 외부조명이 필요한 어플리케이션도 있습니다.
타입 | 적색 광선 | 적외선 | 백색 광선 | 조명 영역 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|
![]() Bar |
O2D921 | O2D922 | O2D923 | 10 x 75 mm | 확산성이 높고 그림자가 거의 없는 조명 |
O2D924 | O2D925 | O2D926 | 10 x 150 mm | ||
![]() |
O2D920 | - | - | Ø 90 mm | 니들 코드등의 표면 특성 강조 |
![]() 링 |
O2D915 | O2D917 | O2D919 | Ø 106 mm 외부 Ø 66 mm 내부 |
균일하고 사실상 그림자가 없는 조명 |
![]() 돔 (Dome) |
O2D931 | O2D930 | O2D930 | 80 x 80 mm |
다중 각도 조명은 "흐린 일광"과 같은 어려운 대상 모양의 핫스팟을 제거합니다. |
O2D933 | O2D932 | O2D930 | 130 x 130 mm | ||
![]() 배경 |
O2D940 | O2D941 | - | 25 mm 직사각형 | 바깥쪽 가장자리에 선명한 흑백 윤곽을 만듭니다. |
O2D942 | O2D943 | - | 50 mm 2 | ||
O2D944 | O2D945 | - | 100 mm 2 |