- Sensores de presión según el campo de aplicación
- Aceites hidráulicos
Sensores de presión para aceites hidráulicos
Gama de sensores | Rango de presión | Señal | Visualización | Particularidades |
---|---|---|---|---|
PN |
-1…600 bares | • Transmisor • Salida de conmutación • IO-Link |
• Pantalla numérica • LED de estado |
• Pantalla bicolor • 4...20 mA / 0...10VDC analógica escalable |
PG24 |
-1…400 bares | • Transmisor • Salida de conmutación |
• Pantalla numérica • LED de estado |
• Pantalla analógica/digital • 4…20 mA / 20…4mA analógica escalable • Rango de medición ampliado hasta 600 bares |
PA |
-1…600 bares | Transmisor | – | • 4…20 mA / 0…10VDC analógica configuración fija • IP68/ IP69K |
PT / PU |
-1…600 bares | Transmisor | – | • Perfil mínimo • Tiempo de respuesta < 1ms • 4…20 mA / 0…10 VDC analógica configuración fija • Alta resistencia a vibraciones/choques • IP67 / IP69K • Conector para válvulas M12 o DIN |
PV |
-1…600 bares | • Salida de conmutación • IO-Link |
– | • Perfil mínimo • Puntos de conmutación ajustables mediante software • IP67 / IP69K • Supervisión de temperatura |
PK |
0…400 bares | Salida de conmutación | LED de estado | Sencilla configuración del punto de conmutación mediante dos anillos de ajuste |