- Sensores de presión según el campo de aplicación
- Zonas asépticas y húmedas
Sensores de presión para aplicaciones asépticas
Gama de sensores | Rango de presión | Temperatura del fluido | Señal | Visualización | Particularidades |
---|---|---|---|---|---|
PI27 / PI28 |
-1…25 bares (100 bares - PI2602) |
-25…125 °C | • Transmisor • Salida de conmutación • IO-Link |
• Pantalla numérica • LED de estado |
• Accesorios asépticos comunes disponibles • 4…20 mA / 20…4 mA analógica escalable |
PI22 / PI23 |
-1…25 bares | -25…200 °C | • Transmisor • Salida de conmutación • IO-Link |
• Pantalla numérica • LED de estado |
• Triclamp 1,5“ y 2“ integrados • Membrana de acero inoxidable con líquido de relleno apto para alimentos • Alta resistencia a cambios de temperatura • 4…20 mA / 20…4 mA analógica escalable |
PG27 / PG28 |
-1…40 bares | -25…125 °C | • Transmisor • Salida de conmutación |
– | • Pantalla analógica/digital • 4...20 mA / 20...4 mA analógica escalable |
PM15 / PM16 / PM17 |
-1…40 bares (100 bares - PM1602) |
-25…125 °C | • Transmisor • IO-Link |
– | • 4…20 mA analógica escalable • Purga de aire giratoria para un montaje flexible • Temperatura del equipo a través de IO-Link |