- Sensores de presión según el campo de aplicación
- Aplicaciones móviles
Sensores de presión para aplicaciones móviles
Gama de sensores | Rango de presión | Señal | Visualización | Particularidades |
---|---|---|---|---|
PU |
0…600 bares | Transmisor | – | • 0...10 V o 0,5...4,5 VDC analógica fija • Conexión de proceso G1/4 o 9/16 SAE • Conexión eléctrica mediante DEUTSCH, AMP o M12 |
PT |
0…600 bares | Transmisor | – | • 4...20 mA analógica fija • Conexión de proceso G1/4 • Conexión eléctrica mediante DEUTSCH, AMP, M12 o conector DIN para válvulas |