- Sensor de visión 3D inteligente O3M
- Aplicaciones
- Supervisión de distancia
Sensor de visión 3D inteligente O3M – Supervisión de distancia
Sensor de visión 3D inteligente O3M – Supervisión de distancia
El sistema integrado de supervisión de distancia permite poner en práctica sencillas funciones con hasta 64 "regiones de interés" (ROI) configurables, es decir, zonas específicas cuyas distancias deben ser supervisadas. De este modo se pueden poner en práctica rápidamente aplicaciones de supervisión con cámara trasera, así como tareas de automatización o asistencia.
Sencillo control de distancia
Utilizando un punto ajustable de referencia en el vehículo, solo se detectarán los obstáculos que p. ej. tengan una altura por encima del suelo definida previamente.
Determinación de posición de vehículos de transporte.
El sistema integrado de supervisión de distancia permite poner en práctica sencillas funciones de detección de posiciones con hasta 64 "regiones de interés" (ROI) configurables, es decir, zonas específicas cuyas distancias deben ser supervisadas. Un ejemplo de aplicación sería la detección de la posición de un vehículo de transporte debajo de una zona de carga.
Posicionamiento de camiones en una rampa de carga.
Para proteger las instalaciones logísticas, el conductor es informado cuando alcanza la distancia correcta con respecto a la rampa a la cual debe detenerse.