- Teknisk support
- Kalibreringstjenester
- Hvilke kalibreringer tilbyr ifm?
Hvilke kalibreringer tilbyr ifm?
ifm’s kalibreringslaboratorium tilbyr ISO-, A2LA og DAkkS-kalibreringer. Nyinnkjøpte sensorer kan kalibreres direkte når du bestiller dem. Bare legg den tilhørende bestillingskoden i handlevognen – se Trykk-, Temperatur-, Flow- eller Analytiske sensorer. Selvsagt tilbyr ifm også rekalibreringer for sensorer som allerede er i bruk.
Over tid utsettes nesten alle sensorer for mekanisk spenning. Uten regelmessige rekalibreringer, kan disse påvirkningene verken oppfattes eller utjevnes. En konsekvens er at det ikke lenger er mulig med konstant kvalitetssikring.
For å unngå slike feilaktige målinger, må sensorer kontrolleres med jevne mellomrom for å sikre at de spesifiserte toleransene for mengden som skal måles blir oppfylt.
International Organization of Legal Metrology (OIML) anbefaler spesifisering av kalibreringsintervallet basert på følgende parametere:
Instrumentets egenskaper | Driftsforhold (tilbøyelighet til slitasje og avvik) | ||
Instrumentprodusentens anbefaling | Erfaring med lignende instrumenter (kalibrering individuelt eller i gruppe) | ||
Erfaring fra tidligere kalibreringer | Krav fra kunder, myndigheter og standarder | ||
Grad av følgeskade på grunn av manglende utstyr |
Miljøpåvirkning (temperatur, fuktighet, vibrasjon) | ||
Levetid | Usikkerhet i målingen |
Grønn = innledende valg av kalibreringsintervaller, blå = metoder for å gjennomgå kalibreringsintervaller |
Vi anbefaler å utføre en rekalibrering hver 12. måned. Når det oppstår kritiske styringspunkter (CCP), kan det være nødvendig å forkorte kalibreringsintervallet.
Det er kun mulig med rekalibreringer hvis enheten returneres i ordentlig stand, uten tilpasninger av noe slag (tilstand ved levering). I tillegg må det følge med en komplett erklæring om dekontaminasjon for enheter som returneres til rekalibrering.