Kalibreringssjekkteknologi
ifm tilbyr et alternativ til de tradisjonelle kalibreringsprosedyrene: TCC.
Takket være kalibreringskontrollteknologien, kontrollerer TCC permanent eget driftsforløp. Sensoren sammenligner temperaturverdien med den samtidig målte referanseverdien. Hvis avviket er utenfor toleranseområdet, som kan settes mellom 0,5 og 3 K, gir TCC et optisk signal og sender en melding til sentralstyringen via IO-Link og diagnoseutgangen. Det samme gjelder tilfeller av alvorlige funksjonsfeil.
For å kontrollere kalibreringsstatus, driftshistorikk i timer, temperatur- og driftsverdi, blir også grenseverdi og status dokumentert. Dermed blir det enklere å overholde de mange standardene.