ISO-kalibrering strømning (vann)
Flowsensorenes referansemålinger for måling av væske utføres med en referanseenhet.
Under referansemålingen strømmer mediene gjennom måleinstrumentet for å kalibreres, samt gjennom en annen forhåndskalibrert referanseenhet. Ofte brukes Coriolis-strømningsmåler med referanse, siden måleprinsippet muliggjør måling av en temperatur- og trykkuavhengig strømningsmengde for masse. Det medfører at målingen har svært høy nøyaktighetsgrad.
Kalibreringen utføres på grunnlag av 3 eller 4 målepunkter, som fordeles over strømningsområdet. Vanligvis er kalibreringspunktene på 10 %, 25 %, 50 % og 100 % av det tilhørende måleområdet. Som regel opphører kalibreringer av vannstrømningssensorer på verdien 600 I/min. Dette må spesielt tas med i beregningen for enheter med høyere måleområder. Som standard utføres kalibreringen med fabrikkinnstillinger ved hjelp av den analoge utgangen (strøm) eller alternativt, visuelt ved hjelp av enhetens display eller den analoge utgangen (spenning).