You probably do not come from: Poland. If necessary, change to:United States
  1. Ogólne informacje o ifm
  2. Wizja - Misja - Cele firmy

Wizja - Misja - Cele firmy

Nasza wizja:

Close to you – bycie dla naszych klientów firmą pierwszego wyboru w zakresie innowacyjnej technologii automatyzacji i cyfryzacji.

Dzięki technologiom automatyzacji firma ifm przyczynia się do poprawy warunków życia i pracy wszystkich ludzi. Produkty, usługi i oprogramowanie firmy ifm przyczyniają się do ochrony środowiska na całym świecie oraz do zmniejszenia emisji CO2, zużycia energii i materiałów.

Wyjątkowo obszerne portfolio produktów firmy ifm oprócz wszystkich najważniejszych rozwiązań standardowych obejmuje wyroby uwzględniające specjalne wymagania poszczególnych branż.

Poza czujnikami położenia i procesowymi do oferty firmy należą również czujniki kontroli ruchu i bezpieczeństwa. Co więcej, ifm oferuje produkty do obrazowania przemysłowego i komunikacji oraz systemy identyfikacji i do maszyn mobilnych

Firma ifm opracowuje innowacyjne rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0 oraz odpowiednie oprogramowanie i produkty w chmurze dla umożliwienia cyfrowego wykorzystania istniejących procesów biznesowych oraz zaoferowania nowych, holistycznych opcji sterowania w celu zapewnienia zrównoważonej wydajności i optymalizacji kosztów.

Nasza misja

Jakość odnosi się dla nas nie tylko do samego produktu. Wszystkie nasze procesy zostały opracowane z myślą o zapewnieniu obsługi klienta i jakości produktów. Każdego klienta obsługujemy osobiście, w dowolnym miejscu na świecie i w dowolnym języku.

Wykorzystujemy informacje zwrotne od naszych klientów do ciągłej poprawy jakości naszych produktów. Nasze czujniki są testowane z wartościami znacznie przekraczającymi wskazane limity przy użyciu specjalnych procedur, tak aby dotrzymać obietnice w procesach klientów. Ponadto przed opuszczeniem zakładu każdy produkt jest poddawany kontroli końcowej. Traktujemy złożone obietnice w poważny sposób i udzielamy gwarancji na każdy produkt katalogowy na okres 5 lat.

Cele firmy

Zostało to już wyrażone w filozofii firmy, spisanej w 1990 r.: “ifm wymaga i promuje podejmowanie decyzji i zachowań świadomych ekologicznie.” Chcielibyśmy nadal brać sobie do serca tę przewodnią zasadę, w przyszłości ją rozbudowując.

Nasz wkład w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

Uważamy, że zrównoważone tworzenie wartości stanowi niezbędny warunek sukcesu naszej firmy. W końcu trwałe i wysokiej jakości produkty firmy ifm nie tylko przyczyniają się do ochrony zasobów, ale także zwiększają zadowolenie klientów. Dla nas działania przyjazne dla klimatu zaczynają się na własnym podwórku i nie ograniczają się do efektywności energetycznej czy wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Budowa naszej pierwszej zielonej fabryki w Rumunii stanowi kamień milowy w produkcji przyjaznej dla środowiska i neutralnej dla klimatu oraz służy jako wzór dla przyszłych projektów budowlanych, przybliżając nas o krok do realizacji naszego celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w naszej działalności do 2030 roku.