- Ogólne informacje o ifm
- Zarządzanie – Kamienie milowe – Rozwój – Lokalizacje
Zarządzanie – Kamienie milowe – Rozwój – Lokalizacje
Od czasu powstania firma ifm znacznie się rozwinęła – zachowywaliśmy nasze atuty i standardy jakości oraz zapewnialiśmy uczciwą i pełną szacunku współpracę. Dziś grupa ifm, prowadzona przez rodzinę w drugim pokoleniu, jest jednym z liderów światowego rynku. Nasi klienci znajdują się nadal w centrum naszej uwagi.
Kamienie milowe w historii grupy ifm
Nasza historia rozpoczyna się dnia 29 października 1969 r.: obecna grupa ifm powstała wtedy jako firma pod nazwą ifm electronic geräte gmbh+co kg –. Nasza motywacja brzmiała: działać inaczej i lepiej niż wszyscy inni.
W roku założenia ifm rozpoczęło się także nasze pasmo sukcesów dzięki wynalezieniu czujników indukcyjnych na 220 V.
Sprzedaż i rozwój kadry od założenia firmy w 1969 r.
(Stan na: 01 / 2024)
Zyski naszej firmy stanowią kapitał niezbędny do tworzenia i zabezpieczania szkoleń i miejsc pracy oraz do inwestowania w nowatorskie rozwiązania. W grupie firm ifm ważną rolę odgrywa podejście oparte na wartościach. Już pokolenie założycieli zdefiniowało zasady w filozofii, która dziś jest dostępna dla każdego pracownika w tłumaczeniu na 16 języków. Zachęcamy w niej do budowania etycznej kultury korporacyjnej oraz do odpowiedzialnego i zrównoważonego działania – także w kontekście globalnym. Sukces w biznesie i postępowanie zgodnie z zasadami etyki nie są dla nas sprzeczne. Dowodem na to jest ciągły rozwój firmy od momentu jej założenia.
Nasze lokalizacje
Firma ifm jest ściśle związana z Niemcami jako potęgą przemysłową. Siedziba główna ifm mieści się w Essen, a ośrodki rozwoju i zakłady produkcyjne w Tettnang nad Jeziorem Bodeńskim. Właśnie tam powstaje ponad dwie trzecie naszej oferty.
Centrum zaawansowanych technologii ifm -The SUMMIT w Siegen stanowi wspólną bazę biurową dla pięciu firm należących do grupy ifm: pmdtechnologies ag, ifm services gmbh, ifm software gmbh, ifm solutions gmbh oraz ifm business solutions gmbh. Około 390 specjalistów ze wszystkich dziedzin Przemysłu 4.0 pracuje razem nad wizjonerskimi pomysłami z obszaru technologii kamer, IIoT i zarządzania łańcuchem dostaw na bazie SAP. Patrzące w przyszłość centrum SUMMIT oznacza projektowanie i dostawy standaryzowanych czujników 3D i rozwiązań oprogramowania.
Inne zakłady produkcyjne na dużych rynkach, np. w Azji czy USA, umożliwiają błyskawiczne reagowanie na regionalne wymagania rynkowe. Aby zapewnić najwyższe normy jakości ifm, pracownicy w zakładach międzynarodowych przechodzą również szkolenia w Niemczech.