- Ogólne informacje o ifm
- Strategia
Najważniejsze dane związane z naszą strategią korporacyjną
Technologia dla każdego
Wyraźne ukierunkowanie na tworzenie inteligentnych produktów dla każdego
- Kompleksowe rozwiązania opracowane na nowo i zredukowane do najistotniejszych elementów
- Ponad 1210 aktywnych patentów
- 1530 pracowników w dziale badań i rozwoju
- Ponad 10 % obrotu inwestowane w badania i rozwój
- Ośrodki rozwoju i zakłady produkcyjne w Europie, USA i Azji
- Nagradzane produkty – inteligentne rozwiązania, łatwa obsługa i innowacyjne wzornictwo
Światowej klasy łańcuch dostaw
Wykorzystanie naszej logistyki dla zapewnienia naszym klientom przewagi konkurencyjnej
- 160 000 klientów na całym świecie
- 1,3 miliona zamówień rocznie z terminowością dostaw na poziomie 99%
- 97-procentowa dostępność produktów w wyznaczonym przez klienta terminie
- Globalna dostawa ekspresowa z dostawą tego samego dnia
- 28 centrów logistycznych na całym świecie
- Wygodna opcja składania zamówień 24/7 w sklepie internetowym ifm
Zorientowanie na klienta
Wsparcie naszych klientów w zapewnianiu i zwiększaniu przewagi konkurencyjnej
- Wsparcie przez 2000 inżynierów sprzedaży na całym świecie
- Wsparcie techniczne zarówno online, jak i na miejscu u klienta przez specjalistów ifm ds. zastosowań
- Klienci w ponad 150 krajach świata są wspierani przez niezależne firmy handlowe i naszych partnerów handlowych
- Kompleksowe doradztwo w zakresie przemysłu 4.0 – produkty, usługi, oprogramowanie
- Wiedza ekspercka w wielu różnych branżach
Współpraca pełna zaufania
Budowanie relacji opartych na zaufaniu w wymiarze globalnym w bliskim kontakcie ze współpracownikami, klientami i partnerami
- 5-letnia gwarancja na produkty ifm
- Certyfikacja etycznego handlu zgodnie z normą SMETA
- Certyfikacja wszystkich zakładów produkcyjnych zgodnie z normami DIN ISO 9001, DIN ISO 14001 i ISO 27001
- Krajowe i międzynarodowe atesty, takie jak certyfikat ATEX, EHEDG, FDA, ecolab, EN 62061, EN ISO 13849-1, badanie typu E1 i wiele innych...