- moneo: platforma IIoT
- Produkty
- moneo vAppliance
moneo vAppliance: maszyna wirtualna
Do obsługi moneo w środowiskach wirtualizacji
Dzięki moneo vAppliance dostępne jest inne rozwiązanie pozwalające na korzystanie z oprogramowania moneo w Twojej sieci. Dzięki zastosowaniu technologii wirtualizacji można wykorzystać istniejące zasoby IT. Konieczna moc obliczeniowa, połączenie sieciowe i pojemność pamięci masowej są dostarczane przez istniejące serwery i systemy pamięci masowej.
Dzięki vAppliance konfiguracja moneo jest wyjątkowo szybka i nieskomplikowana. Po zaimportowaniu vAppliance do centrum danych w formacie Open Virtualization Format (OVF), aplikacja jest bardzo szybko dostępna.
Oznacza to, że zasoby już zainwestowane w ochronę i dostępność infrastruktury IT zostaną wykorzystane także dla moneo. Technologia wysokiej dostępności może zostać zatem wykorzystana do ciągłego zapewnienia moneo odpornej na awarie infrastruktury IT oraz wystarczającej mocy obliczeniowej.
Maszyna wirtualna moneo vAppliance jest optymalnie dopasowana do wymagań modułów moneo pod względem bezpieczeństwa i stabilności działania. Zintegrowany system Appliance Management System (AMS) to prosty sposób na zapewnienie niezbędnych środków do działania obszaru IT. System AMS zawiera na przykład funkcje wsparcia zdalnego, instalowania aktualizacji zabezpieczeń i funkcji, a także łatwe w zastosowaniu opcje tworzenia kopii zapasowych. System dostarcza również informacji o stanie moneo vAppliance oraz usług moneo.
Za pośrednictwem przeglądarki internetowej można w wygodny sposób uzyskać dostęp do moneo oraz AMS.
vAppliance jest kompatybilne z VMware vSphere i Microsoft Hyper-V. Informacje o wersji środowisk wirtualizacji można znaleźć tutaj.
moneo vAppliance – wirtualne rozwiązanie dla Twojej produkcji
- Łatwe w obsłudze: Pobierz plik OVF, zaimportuj go i uruchom maszynę wirtualną. Wygodne przeprowadzenie konfiguracji wstępnej zapewnia system Appliance Management System
- Wydajność: dzięki skróceniu czasu dostarczania i lepszemu wykorzystaniu istniejącego sprzętu
- Wysoka dostępność: moneo może korzystać z istniejących rozwiązań o wysokiej dostępności
Rozwiązanie moneo vAppliance to idealne rozwiązanie do korzystania z oprogramowania moneo w środowiskach wirtualnych.
moneo vAppliance: maszyna wirtualna
Uwaga: Licencje wymagane do korzystania z produktów moneo należy zamówić oddzielnie.