• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Przegląd czujników poziomu
  2. Zastosowanie do ciągłego pomiaru poziomu
  3. Materiały sypkie

Czujniki poziomu do mediów sypkich

Grupa czujników Zakres pomiaru Technologia Sygnał Punkty do rozważenia

KQ10
228 mm
kaskadowa
Sonda pojemnościowa • Przełącznik
• IO-Link
• Montaż na zewnątrz zbiornika niemetalicznego za pomocą uchwytów lub kleju
• Urządzenia można łączyć kaskadowo, aby objąć większe zbiorniki
• Szybki podgląd poziomu za pomocą wskaźnika słupkowego LED

UGT, UIT
Do 8 m Ultradźwiękowe • Nadajnik
• Przełącznik
• IO-Link
• Precyzyjne wykrywanie poziomu niezależnie od medium
• Rzeczywista odległość dostępna przez IO-Link

O1D

Do 9,8 m
Optyczny • Nadajnik
• Przełącznik
• IO-Link
• Mieszacz fotonowy PMD
• Niezależny od koloru / kąta
• Odległość / poziom przez IO-Link

O3D
Do 8 m Optyczny 3D • Nadajnik
• Przełącznik
• Interfejs danych procesowych Ethernet
• Technologia czasu przelotu światła ToF PMD
• Niezależny od koloru / kąta
• Wizualna ocena odległości, poziomu lub objętości