• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Czujniki ciśnienia do różnych zastosowań
  2. Aktualności
  3. Manometr elektroniczny PG

Manometr elektroniczny z inteligentnym wyświetlaczem ciśnienia

Czujniki ciśnienia ifm od wielu lat stanowią niezawodne rozwiązanie w przemyśle spożywczym i napojów. Elektroniczny manometr PG został zmieniony i oferuje nowe i ulepszone funkcje.
Wielokolorowy wyświetlacz LED umożliwia wyraźną i jednoznaczną wizualizację zakresów ciśnienia, punktów przełączania oraz wartości minimalnych i maksymalnych. Mechaniczne wskaźniki, które są podatne na błędy, zostały zastąpione trwałymi i dobrze widocznymi diodami LED. Ten postęp technologiczny zapewnia lepszą przejrzystość i niezawodność.

Manometr elektroniczny w szczegółach

Zalety produktu

Połączenie manometru i elektronicznego czujnika ciśnienia
PG łączy w sobie doskonałą czytelność wyświetlacza manometru z zaletami elektronicznego czujnika ciśnienia, co skutkuje precyzyjnym czujnikiem ciśnienia z wszechstronnymi możliwościami wizualizacji.

Inteligentny wyświetlacz LED
Wielokolorowy pierścień LED umożliwia wyraźną i jednoznaczną wizualizację zakresów ciśnienia, punktów przełączania oraz wartości minimalnych i maksymalnych. Skorzystaj z dostosowanych opcji wizualizacji i dostosuj zakresy robocze do konkretnego zastosowania za pośrednictwem IO-Link. Nie ma już potrzeby ręcznego oznaczania zakresów roboczych, jak w przypadku konwencjonalnych manometrów. Dodatkowo, wartość procesowa jest również wyświetlana jako wartość liczbowa. PG17 umożliwia wybór wyświetlania ciśnienia lub temperatury.
Po zainstalowaniu można mechanicznie wyrównać wyświetlacz czujnika – niezależnie od sytuacji montażowej.

Wersje higieniczne i przemysłowe
Aby spełnić wymagania zarówno zastosowań higienicznych, jak i przemysłowych, opracowaliśmy dwie oddzielne wersje o różnych właściwościach technicznych i zatwierdzeniach, pomagając osiągnąć najlepszą możliwą wydajność w każdym przypadku.

Odporna ceramiczna cela pomiarowa
Manometr elektroniczny wyróżnia się odporną ceramiczną celą pomiarową, zwiększającą bezpieczeństwo i pewność w krytycznych zastosowaniach.

Dowiedz się więcej o celi pomiarowej

Wyjątkowe bezpieczeństwo w zastosowaniach higienicznych
Higieniczna wersja urządzenia może w sposób ciągły wytrzymywać średnie temperatury do 150°C i dostarcza wartość temperatury za pośrednictwem IO-Link. Dynamiczne zmiany temperatury występujące w procesach CIP są kompensowane.

Inteligentny wyświetlacz LED

Szczegóły produktu

Wersja Wersja higieniczna PG17xx Wersja przemysłowa PG14xx
Zakresy pomiarowe -1...40 bar -1...400 bar
Zintegrowany pomiar temperatury medium
Wyjście temperatury urządzenia
Maks. temperatura medium Ciągła wytrzymałość do 150°C Ciągła wytrzymałość do 80°C
Kompensacja temp.
Przyłącze procesowe Aseptoflex-Vario G ½“
Cela pomiarowa Ceramiczna cela pomiarowa Ceramiczna cela pomiarowa
Dopuszczenia** ACS, FCM, FDA, EHEDG, Reg31, 3A, EC1935/2004, CRN  
Cena
** Wszystkie nasze produkty standardowo posiadają CE, cULus, CPA i UKCA

Przykłady zastosowania

Podłączenie do systemu

Wartość dodana dzięki wykorzystaniu IO-Link

Informacje i opcje za pośrednictwem IO-Link

Oprócz typowych funkcji, takich jak ustawianie parametrów i przesyłanie wartości procesowych, manometr oferuje dodatkowe informacje i opcje za pośrednictwem IO-Link:

  • optymalizacja wyświetlacza (jasność, kolor, do 5 układów)
  • pamięć min. i maks., licznik
  • temperatura urządzenia

Bezstratna transmisja danych
IO-Link umożliwia bezstratną transmisję danych, ponieważ straty konwersji są wykluczone przez komunikację cyfrową. Wpływy zewnętrzne, takie jak pola magnetyczne, nie mają wpływu na transmisję danych. Za pośrednictwem IO-Link dostarczane są również dane diagnostyczne.

Przejrzyste procesy
Bieżące ciśnienie jest przesyłane precyzyjnie i w wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem IO-Link. Ułatwia to stałą obserwację procesu. Dodatkowo, temperatura medium jest cyklicznie przesyłana przez IO-Link (PG17xx).

Elastyczna konfiguracja zdalnie lub bezpośrednio na HMI
Czujnik ciśnienia można szybko i łatwo skonfigurować za pośrednictwem IO-Link – nawet zdalnie lub podczas pracy.

Planujesz wymianę urządzenia?
Funkcja tworzenia kopii zapasowych i przywracania automatycznie tworzy kopie zapasowe i przywraca zestawy parametrów – wystarczy wymienić tylko urządzenie.

Nowoczesna a klasyczna instalacja

 
Manometr elektroniczny PG

Manometr mechaniczny

Czujnik ciśnienia
(bez wyświetlacza)
    Często używane łącznie
Cela pomiarowa Wytrzymała i higieniczna ceramiczna cela pomiarowa Mechaniczny element pomiarowy Ceramiczna lub wykonana ze stali nierdzewnej cela pomiarowa
Wyświetlacz Wyświetlacz z pierścieniem LED

Pierścień LED można ustawić indywidualnie
Mechaniczny wskaźnik:
ręczne oznaczanie zakresów roboczych
Obudowa Obudowa ze stali nierdzewnej, wyświetlacz można obracać o 320° Obudowa ze stali nierdzewnej Obudowa ze stali nierdzewnej
Wyjścia Cyfrowe (IO-Link)
Analogowe 4...20 mA
Sygnały wyjściowe możliwe tylko w połączeniu z dodatkowym przetwornikiem ciśnienia Wyjście przełączające
Analogowe 4...20 mA
Cyfrowe (IO-Link)
Funkcje i cechy specjalne Zintegrowany pomiar temperatury (PG17xx)

Kompensacja temperatury

32-bitowa rozdzielczość IO-Link (20 000 kroków)
Manometry mechaniczne często wymagają wypełnienia obudowy, która może przeciekać i zanieczyszczać proces

Wskaźniki mechaniczne są wrażliwe na uszkodzenia i przesunięcia
Wartości pomiarowe przesyłane do sterownika PLC są bardziej precyzyjne niż te wyświetlane przez manometr analogowy
Integracja systemowa Szybka i łatwa integracja jednego komponentu Integracja co najmniej dwóch komponentów (manometr mechaniczny + czujnik) Wymagany dodatkowy manometr, jeśli wymagany jest wyświetlacz
Zasilanie Wymagane zasilanie 24 V DC Wymagane zasilanie 24 V DC

FAQ

Produkty