- Czujniki ciśnienia do różnych zastosowań
- Aktualności
- Przemysłowy czujnik ciśnienia PL
Płaski czujnik ciśnienia do zastosowań przemysłowych
Optymalny wybór dla ograniczonych przestrzeni i mediów lepkich
Wszędzie tam, gdzie media lepkie, takie jak kleje, lepiszcza lub uszczelniacze są transportowane przez rury pod dokładnym i wysokim ciśnieniem, kompaktowy przetwornik ciśnienia G1/2 PL15 jest idealnym wyborem.
Poznaj cechy PL15 w naszym interaktywnym modelu.
Co mówią nasi klienci
„Montaż zabudowany PL15 nie pozostawia pustej przestrzeni, do której mogłyby przylegać media. Nie ma możliwości gromadzenia się resztek farby lub płukania, które mogłyby pogorszyć jakość naszych farb."
Kierownik ds. konserwacji –Relius Farbenwerke GmbH
„ Ceramiczna cela pomiarowa trwale wytrzymuje wymagające, ścierne media i zapewnia dobrą długoterminową stabilność”.
Klient produkujący ceramikę
„Dzięki małemu rozmiarowi PL15 możemy zmniejszyć wolną przestrzeń wokół punktów pomiarowych, co sprawia, że nasz zakład jest bardziej kompaktowy, a jednocześnie zapewnia łatwy montaż i demontaż czujników."
Riko Slodowitz – Młodszy Kierownik Produktu w ABEL GmbH
„IO-Link umożliwia precyzyjną i bezstratną transmisję ciśnienia do systemu sterowania w dowolnym momencie. Kolejną korzyścią dla nas jest dodatkowy sygnał wyjściowy temperatury, który eliminuje konieczność stosowania kolejnego punktu pomiarowego”.
Maximilian Meurer – Inżynier ds. pomiarów i sterowania w EnviroFALK GmbH.
Przykłady zastosowania
Brak osadów, brak awarii spowodowanych kolizją
Firma RELIUS Farbenwerke GmbH jest wiodącym w Europie producentem farb i lakierów. Farby są przechowywane w dużych zbiornikach i dozowane za pomocą systemu tłokowego. W tym celu tłok jest przepychany za pomocą wody ze stacji startowej do stacji odbiorczej w zakładzie napełniania. Po zakończeniu procesu napełniania, tłok jest przepychany sprężonym powietrzem z powrotem do stacji startowej, wyciskając z rury wodę do płukania. Dokładna pozycja tłoka w stacji startowej i odbiorczej jest określana za pomocą czujników ciśnienia. Ponieważ pomiędzy czujnikiem a tłokiem jest tylko niewielka przestrzeń, stykają się one od czasu do czasu.

Czujnik ciśnienia PL15 w produkcji ceramiki
W produkcji ceramiki do wykończenia powierzchni większości produktów stosuje się szkliwo. Nadmiar szkliwa z procesu natryskiwania jest zbierany za pomocą kurtyny wodnej i kierowany do procesu oczyszczania. W dalszych częściach instalacji pozostała woda jest oddzielana od stałych części ceramicznych za pomocą prasy filtracyjnej. Całkowite oddzielenie można osiągnąć tylko wtedy, gdy wszystkie tkaniny filtracyjne są w pełni sprawne.
Czujnik ciśnienia PL15 określa nacisk tłoczenia prasy, co dostarcza informacji o stanie tkanin filtracyjnych. Klient może precyzyjnie zaplanować konserwację, zapewniając wydajną separację i ponowne wykorzystanie wody i ceramiki.

Mniejsza przestrzeń montażowa i mniejsza liczba wymaganych punktów pomiarowych
Producent ABEL GmbH specjalizuje się w wysokowydajnych pompach membranowych odpowiednich dla mediów ściernych i agresywnych, takich jak te spotykane w górnictwie. Czujniki służą do ciągłego monitorowania ciśnienia i temperatury cieczy hydraulicznej oraz pompowanego medium, aby zapobiec przegrzaniu lub przeciążeniu pompy.
„Rozwijamy nasze pompy z myślą o zaoferowaniu naszym klientom pomp o maksymalnej niezawodności i minimalnych wymaganiach przestrzennych".

Większa precyzja, mniej punktów pomiarowych
Od ponad 30 lat EnviroFALK GmbH projektuje i produkuje systemy uzdatniania wody dla wielu branż na całym świecie.
Firma wykorzystuje czujnik ciśnienia PL15 w różnych aplikacjach, między innymi w wielostopniowym systemie filtracji. W przyszłości czujnik będzie również wykorzystywany do hydrostatycznego pomiaru poziomu w różnych instalacjach zbiornikowych, co zmniejszy różnorodność typów w systemie, jak również koszty magazynowania.

Inne typowe zastosowania
- Stosowanie i dozowanie klejów, spoiw, pianek i innych mediów o dużej lepkości
- Zastosowanie w armatkach śnieżnych: Montaż zabudowany sprawia, że woda w obiegu wysokociśnieniowym może spływać i nie zamarza w przyłączu procesowym
- Zastosowanie w systemach czyszczenia części: Obudowa do montażu zabudowanego PL15 zapobiega zatkaniu kanału ciśnieniowego, np. przez wióry lub pianę
- Zastosowanie w mediach zawierających ciała stałe, np. w oczyszczaniu ścieków
Podłączenie do systemu
Koncepcja uszczelnienia
Koncepcja uszczelnienia zależy od sposobu montażu czujnika.
- Adaptacja z istniejącym adapterem spawalniczym
W połączeniu z O-ringiem, czujnik PL może być stosowany na krawędzi uszczelnienia przy ciśnieniu do 60 bar. Przy ciśnieniach >60 barów stosuje się uszczelnienie pomiędzy obudową a przyłączem procesowym. - Używanie adaptera do wspawania ifm E30509
W przypadku zastosowania adaptera do wspawania ifm, bezpośrednio przy końcówce czujnika powstaje krawędź uszczelniająca metal na metalu. Zapobiega to przedostawaniu się mediów płynnych, takich jak farby lub lakiery, pod wysokim ciśnieniem do obszaru gwintowanego przyłącza pomiarowego, osadzaniu się tam lub mieszaniu/zanieczyszczaniu kolejnych mediów w dalszej części procesu. - Instalacja w bloku lub rurze
Przy montażu w standardowym otworze gwintowanym ½ stosuje się uszczelnienie pomiędzy obudową a przyłączem procesowym.
Wartość dodana dzięki wykorzystaniu IO-Link
. Straty konwersji są wyeliminowane dzięki komunikacji cyfrowej, a wpływy zewnętrzne, takie jak pola magnetyczne, nie mają wpływu na jakość sygnału.
Krzywa ciśnienia jest stale monitorowana i pozwala na stałą kontrolę procesu. Ponieważ przetwornik podaje również temperaturę medium, nie ma potrzeby stosowania drugiego punktu pomiarowego.
Czujnik ciśnienia można szybko i łatwo skonfigurować za pośrednictwem IO-Link.