• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Czujniki ciśnienia do różnych zastosowań
  2. Aktualności
  3. Czujnik ciśnienia PQ

Czujnik ciśnienia do zastosowań pneumatycznych

Czujnik PQ Cube to idealny wybór do wszelkiego rodzaju zastosowań pneumatycznych. Niezależnie od tego, czy chodzi o aplikacje podciśnieniowe i chwytające, czy też o systemy konserwacyjne – PQ Cube imponuje swoją długoczasową funkcjonalnością.

Nie tylko wartości wewnętrzne są przekonujące. 1-calowy wyświetlacz wyraźnie pokazuje wartości procesowe w różnych układach, a punkty przełączania są sygnalizowane za pomocą diod LED. Konfiguracja jest również szybka i łatwa dzięki kreatorowi instalacji.

PQ Cube w szczegółach

Zalety produktowe PQ Cube

Do uniwersalnego użytku

PQ Cube, ze sprawdzoną na rynku celą pomiarową, nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań pneumatycznych, które obejmują systemy konserwacyjne, chwytaki i monitorowanie ciśnienia w cylindrze.

W pełni graficzny 1-calowy wyświetlacz TFT i diody LED punktów przełączania

Wartości procesowe, punkty przełączania i inne informacje dostępne za pośrednictwem IO-Link można odczytać na wyświetlaczu. W celu wizualizacji można elastycznie wybierać różne układy wyświetlacza z wyraźną czerwono-zieloną zmianą koloru.

Kreator instalacji

Czujnik ciśnienia PQ można szybko i łatwo skonfigurować za pomocą kreatora instalacji. Kreator prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji w 9 językach i prosi o podanie wszystkich istotnych atrybutów aplikacji. Kolejne i dalsze zmiany można wprowadzać elastycznie za pośrednictwem IO-Link lub na samym urządzeniu za pomocą 3 przycisków.

Wirtualny PQ jako klikalny demonstrator

Zobacz wyświetlacz i kreatora instalacji w naszym demonstratorze. Demonstrator może różnić się od oryginału i nie odzwierciedla wszystkich funkcji!

Otwórz menu lub kreatora instalacji / potwierdź wejście
Nawigacja po menu
Wstecz

Zastosowania

Uzdatnianie sprężonego powietrza

Uzdatnianie sprężonego powietrza jest istotnym czynnikiem wpływającym na funkcjonalność i żywotność systemów pneumatycznych. Dzięki zaawansowanej koncepcji montażu czujnik ciśnienia można zainstalować w podzespole konserwacyjnym bez konieczności stosowania adapterów, co czyni go idealnym komponentem do uzdatniania sprężonego powietrza.
W pełni graficzny wyświetlacz o przekątnej 1 cala pozwala w każdej chwili sprawdzić, czy wartości procesowe mieszczą się w docelowym zakresie.

Monitorowanie i pomiar ciśnienia w układzie

Aby zapewnić płynne działanie instalacji, czujnik PQ Cube niezawodnie monitoruje ciśnienie w układzie w zakresie pomiarowym od -1 do 16 barów.
Obsługa i konfiguracja czujnika jest szybka i łatwa w nawigacji dzięki 3 przyciskom i intuicyjnemu menu. Konfigurację ułatwia kreator instalacji dostępny w 9 różnych językach.

Aplikacje próżniowe i chwytające

W zastosowaniach podciśnieniowych i chwytakowych charakteryzujących się szybkimi zmianami kierunku, PQ Cube zawsze pozostaje funkcjonalny dzięki swojej wytrzymałości. Co więcej, zmiana koloru wyświetlacza na czerwony/zielony zapewnia wyraźną wizualizację wartości procesu. W ten sposób operator instalacji może natychmiast sprawdzić, czy obiekt został odebrany prawidłowo, czy nie.

Podczas instalacji czujników można wybrać między montażem na ścianie, szynie DIN i panelu.

Elastyczne opcje montażowe

Wartość dodana dzięki wykorzystaniu IO-Link

  • Przejrzyste procesy
    Oprócz aktualnego ciśnienia, temperatura urządzenia i medium są również wysyłane acyklicznie przez IO-Link. Ułatwia to stałą obserwację procesu.
  • Rejestrowanie i symulacja wartości procesowych i zdarzeń
    Oprócz wyświetlania i rejestrowania wartości procesowych różne zdarzenia mogą być również rejestrowane i symulowane za pośrednictwem IO-Link. Obejmują one godziny pracy od uruchomienia, liczbę zdarzeń nadciśnienia i cykle przełączania na obu wyjściach.
  • Bezstratna transmisja danych z technologią nieekranowanych połączeń
    IO-Link umożliwia bezstratną transmisję danych, ponieważ straty konwersji są wykluczone przez komunikację cyfrową, a wpływy zewnętrzne, takie jak pola magnetyczne, nie mają wpływu na transmisję danych.
  • Elastyczna konfiguracja zdalnie lub bezpośrednio na HMI
    Czujnik ciśnienia można szybko i łatwo skonfigurować za pośrednictwem IO-Link - zdalnie lub w trakcie procesu.

Produkty