- moneo: Platforma IIoT
- Produse
- moneo appliance
moneo appliance: hardware-ul
Soluția pentru operarea software-ului moneo
moneo appliance simplifică mult configurarea și funcționarea moneo. În scurt timp și fără expertiză IT, dispozitivul poate fi furnizat și se poate începe instalarea modulelor moneo.
Hardware-ul oferă suficientă putere de calcul și capacitate de stocare - există posibilitatea de a alege între două versiuni (QHA210 și QHA300). Cu ajutorul sistemului de management a dispozitivelor (AMS), sarcinile de „igienă IT” pot fi realizate cu ușurință. Acesta este modul în care pot fi instalate actualizări pentru toate modulele moneo, crearea și restaurarea copiilor de siguranță a datelor, în timp ce pot fi accesate informațiile de stare ale dispozitivului moneo și serviciile moneo. În plus, QHA300 oferă o performanță mai mare și este astfel optimizat pentru aplicații de analiză și de știință a datelor.

moneo și AMS pot fi accesate prin browsere web obișnuite.
Funcțiile de securitate integrate asigură integritatea aplicațiilor și protecția datelor.
moneo appliance - soluția la cheie pentru producția dvs.
- Simplitate: Complet preinstalat pentru a fi configurat fără expertiză IT în mediul de fabricație, rețeaua de producție sau centrul de date
- Convenabil: Funcții integrate pentru întreținerea IT (actualizări, backup și asistență)
- Siguranța: hardware robust cu interfețe standard și software preinstalat pentru un plus de fiabilitate la nivelul procesului și al funcționării - în două versiuni
- Central: nod de rețea pentru colectarea și prelucrarea datelor
moneo appliance este hardware-ul ideal pentru operarea software-ului moneo.
Vă rugăm să aveți în vedere că: Pentru operarea produselor moneo trebuie comandate separat licențele necesare.
Licențe moneo pentru moneo appliance
Cerințe privind accesarea sistemului de management a dispozitivelor browserul web: Google Chrome sau Mozilla Firefox